PRK 18/4,6000
Reflex sur réflecteur polarisé
Série | 18 |
Principe de fonctionnement | Principe de réflexion |
Modèle spécial | Autocollimation |
Portée de fonctionnement | 0 ... 4 m |
Portée de fonctionnement | Portée garantie |
Portée limite | 0 ... 5 m |
Portée limite | Portée typique |
Source lumineuse | LED, Rouge |
Longueur d'onde | 660 nm |
Groupe de LED | 1 |
Type de géométrie du spot lumineux | Rond |
Protection E/S | Protection contre l'inversion de polarité Protection contre les courts-circuits |
Tension d'alimentation UN | 10 ... 30 V, CC |
Ondulation résiduelle | 0 ... 15 %, d'UN |
Consommation | 0 ... 35 mA |
Nombre de sorties de commutation numériques | 1 pièce(s) |
Organe de commutation | Transistor, PNP |
Principe de commutation | Commutation claire |
Fréquence de commutation | 1.000 Hz |
Temps de réaction | 0,5 ms |
Temps d'initialisation | 300 ms |
Fonction | Alimentation en tension Signal OUT |
Type de connexion | Câble |
Longueur de câble | 6.000 mm |
Matériau de gaine | PVC |
Couleur de câble | Brun |
Nombre de brins | 4 brins |
Section des brins | 0,22 mm² |
Dimensions (l x H x L) | 15 mm x 50 mm x 33 mm |
Matériau du boîtier | Métallique |
Boîtier métallique | Zinc |
Matériau de la fenêtre optique | Verre |
Poids net | 180 g |
Couleur du boîtier | Rouge |
Type de fixation | Fixation traversante Taraudage de fixation |
Type d'affichage | LED |
Température ambiante, fonctionnement | -25 ... 55 °C |
Température ambiante, stockage | -40 ... 70 °C |
Indice de protection | IP 67 IP 69K |
Classe de protection | III |
Homologations | c UL US |
Normes de référence | CEI 60947-5-2 |
Numéro de tarif douanier | 85365019 |
ECLASS 8.0 | 27270902 |
ECLASS 9.0 | 27270902 |
ETIM 5.0 | EC002717 |
ETIM 6.0 | EC002717 |