OPSL 775/4-150-S12

Détecteur d'arête

Réf. produit : 50115063

Icon
Article succédant

Bonjour, nous serons heureux de vous aider.

Nous sommes à votre entière disposition pour vous aider à trouver facilement et rapidement une alternative adaptée à vos besoins.


N'hésitez pas à nous contacter : Contact

Série 775
Application Comptage dans le flux de feuilles décalées
Source lumineuse Laser, Rouge
Plage focale 10 ... 90 mm
Plage de mesure 5 ... 150 mm
Tension d'alimentation UN 12 ... 30 V, CC
Type de connexion Connecteur rond
Taille du filetage M12
Matériau Métallique
Nombre de pôles 5 pôles
Forme Cubique
Dimensions (l x H x L) 115 mm x 39 mm x 226 mm
Matériau du boîtier Métallique
Boîtier métallique Aluminium
Matériau de la fenêtre optique Verre
Poids net 690 g
Couleur du boîtier Noir
Éléments de commande Potentiomètre 270°
Touche(s)
Température ambiante, fonctionnement -5 ... 55 °C
Indice de protection IP 54
Classe de protection III
Numéro de tarif douanier 90318020
ECLASS 5.1.4 27270803
ECLASS 8.0 27270803
ECLASS 9.0 27270803
ECLASS 10.0 27270803
ECLASS 11.0 27270803
ETIM 5.0 EC001824
ETIM 6.0 EC001824
ETIM 7.0 EC001824
Fiche technique - pdf