OGS 600-280/D3-M12.8

Capteur de guidage optique

Réf. produit : 50137474

Délais de livraison d'env. 25 jours ouvrables
Icon Icon Icon Icon
Série OGS 600
Application Guidage optique sur piste
Types de piste Piste claire sur arrière-plan sombre
Piste rétroréfléchissante
Piste sombre sur arrière-plan clair
Zone de travail 10 ... 70 mm
Source lumineuse LED, Rouge
Longueur d'onde 634 nm
Largeur de détection piste complète 265 mm
Résolution de la mesure 1 mm, Distance de travail 35 mm
Erreur de linéarité 0 ... 5 mm, Distance de travail 35 mm
Valeur de sortie pour bords 170 ... 2.830
Valeur de sortie maximale 0 ... 3.000
Tension d'alimentation UN 18 ... 30 V, CC, Y compris l'ondulation résiduelle
Nombre de sorties de commutation numériques 1 pièce(s)
Organe de commutation Transistor, PNP
Nombre d'entrées/sorties sélectionnables 1 pièce(s)
Durée du cycle 10 ms
Type RS 485
Nombre de connexions 1 pièce(s)
Type de connexion Connecteur rond
Taille du filetage M12
Nombre de pôles 8 pôles
Dimensions (l x H x L) 34,5 mm x 47,5 mm x 360 mm
Matériau de la fenêtre optique Plastique
Poids net 405 g
Température ambiante, fonctionnement -15 ... 50 °C
Température ambiante, stockage -30 ... 60 °C
Indice de protection IP 65
Homologations c UL US
Normes de référence EN 60947-5-2:2007+A1:2012
Numéro de tarif douanier 85365019
ECLASS 5.1.4 27270906
ECLASS 8.0 27270906
ECLASS 9.0 27270906
ECLASS 10.0 27270906
ECLASS 11.0 27270906
ECLASS 12.0 27270906
ECLASS 13.0 27270906
ECLASS 14.0 27270906
ECLASS 15.0 27270906
ETIM 5.0 EC001820
ETIM 6.0 EC001820
ETIM 7.0 EC001820
ETIM 8.0 EC001820
ETIM 9.0 EC001820
ETIM 10.0 EC001820
Modèle CAO 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Logiciel de configuration - zip
Notice jointe - pdf
Manuel d'utilisation - pdf
Manuel d'utilisation - Graphical User Interface (GUI) - pdf
Fiche technique - pdf
Prospectus produit - pdf
Déclaration de conformité CE - pdf
Déclaration de conformité UKCA - pdf