OGS 600-140/CN-M12
Capteur de guidage optique
Série | OGS 600 |
Application | Guidage optique sur piste |
Types de piste | Piste claire sur arrière-plan sombre Piste rétroréfléchissante Piste sombre sur arrière-plan clair |
Zone de travail | 10 ... 70 mm |
Source lumineuse | LED, Rouge |
Longueur d'onde | 634 nm |
Largeur de détection piste complète | 115 mm |
Résolution de la mesure | 1 mm, Distance de travail 35 mm |
Erreur de linéarité | 0 ... 5 mm, Distance de travail 35 mm |
Valeur de sortie pour bords | 170 ... 1.330 |
Valeur de sortie maximale | 0 ... 1.500 |
Tension d'alimentation UN | 18 ... 30 V, CC, Y compris l'ondulation résiduelle |
Nombre de sorties de commutation numériques | 1 pièce(s) |
Organe de commutation | Transistor, PNP |
Durée du cycle | 10 ms |
Type | CANopen |
Fonction | Processus |
Type | RS 232 |
Nombre de connexions | 2 pièce(s) |
Type de connexion | Connecteur rond |
Taille du filetage | M12 |
Nombre de pôles | 5 pôles |
Type de connexion | Connecteur rond |
Taille du filetage | M12 |
Nombre de pôles | 5 pôles |
Dimensions (l x H x L) | 34,5 mm x 47,5 mm x 216 mm |
Matériau de la fenêtre optique | Plastique |
Poids net | 245 g |
Température ambiante, fonctionnement | -15 ... 50 °C |
Température ambiante, stockage | -30 ... 60 °C |
Indice de protection | IP 65 |
Homologations | c UL US |
Normes de référence | EN 60947-5-2:2007+A1:2012 |
Numéro de tarif douanier | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270906 |
ECLASS 8.0 | 27270906 |
ECLASS 9.0 | 27270906 |
ECLASS 10.0 | 27270906 |
ECLASS 11.0 | 27270906 |
ECLASS 12.0 | 27270906 |
ECLASS 13.0 | 27270906 |
ECLASS 14.0 | 27270906 |
ECLASS 15.0 | 27270906 |
ETIM 5.0 | EC001820 |
ETIM 6.0 | EC001820 |
ETIM 7.0 | EC001820 |
ETIM 8.0 | EC001820 |
ETIM 9.0 | EC001820 |
ETIM 10.0 | EC001820 |