ODSL 96B M/L-2000 Ex d
Capteur optique de distance
Série | 96 |
Type de système de détection | Par rapport à un objet |
Modèle spécial | Protection Ex |
Source lumineuse | Laser, Rouge |
Classe laser | 2, CEI/EN 60825-1:2014 |
Taille du spot lumineux [à la distance au capteur] | 2 mm x 6 mm [2.000 mm] |
Plage de mesure | 150 ... 2.000 mm |
Résolution | 1,0 … 3,0 mm |
Exactitude | 1,5 % |
Valeur de référence, exactitude | Distance de mesure |
Reproductibilité | 0,5 % |
Valeur de référence, reproductibilité | Distance de mesure |
Temps de mesure | 1 … 5 ms |
Étalonnage | Non |
Comportement noir/blanc | 1 % |
Principe de mesure de distance optique | Triangulation |
Tension d'alimentation UN | 18 ... 30 V, CC |
Type | IO-Link |
Spécification | V1.0.1 |
Type de connexion | Câble |
Longueur de câble | 15.000 mm |
Nombre de brins | 5 brins |
Dimensions (l x H x L) | 150 mm x 150 mm x 124 mm |
Matériau du boîtier | Métallique |
Boîtier métallique | Alliage d'aluminium |
Matériau de la fenêtre optique | Verre |
Poids net | 3.941 g |
Éléments de commande | Clavier à effleurement Logiciel PC |
Température ambiante, fonctionnement | -20 ... 50 °C |
Température ambiante, stockage | -30 ... 70 °C |
Catégorie d'appareil Ex | 2D 2G |
Ex-Zone | 1 21 |
Indice de protection | IP 67 IP 69K |
Classe de protection | II |
Normes de référence | CEI 60947-5-2 |
Numéro de tarif douanier | 90318020 |
ECLASS 5.1.4 | 27270801 |
ECLASS 8.0 | 27270801 |
ECLASS 9.0 | 27270801 |
ECLASS 10.0 | 27270801 |
ECLASS 11.0 | 27270801 |
ECLASS 12.0 | 27270916 |
ECLASS 13.0 | 27270916 |
ECLASS 14.0 | 27270916 |
ECLASS 15.0 | 27270916 |
ETIM 5.0 | EC001825 |
ETIM 6.0 | EC001825 |
ETIM 7.0 | EC001825 |
ETIM 8.0 | EC001825 |
ETIM 9.0 | EC001825 |
ETIM 10.0 | EC001825 |