ODSL 9/V6-450-S12
Capteur optique de distance
Série | 9 |
Type de système de détection | Par rapport à un objet |
Source lumineuse | Laser, Rouge |
Classe laser | 2, CEI/EN 60825-1:2007 |
Taille du spot lumineux [à la distance au capteur] | 1 mm |
Plage de mesure | 50 ... 450 mm |
Résolution | 0,1 mm |
Exactitude | 1 % |
Valeur de référence, exactitude | Distance de mesure |
Reproductibilité | 0,5 % |
Valeur de référence, reproductibilité | Distance de mesure |
Temps de mesure | 2 ms |
Étalonnage | Non |
Comportement noir/blanc | 0,5 % |
Principe de mesure de distance optique | Triangulation |
Tension d'alimentation UN | 18 ... 30 V, CC |
Nombre d'entrées de commutation numériques | 1 pièce(s) |
Fonction | Programmable |
Nombre de sorties analogiques | 1 pièce(s) |
Nombre de sorties de commutation numériques | 1 pièce(s) |
Type | Tension |
Organe de commutation | Transistor, Symétrique |
Type de connexion | Connecteur rond, Pivotant 90° |
Taille du filetage | M12 |
Matériau | Plastique |
Nombre de pôles | 5 pôles |
Dimensions (l x H x L) | 21 mm x 50 mm x 50 mm |
Matériau du boîtier | Plastique |
Boîtier en plastique | PC |
Matériau de la fenêtre optique | Verre |
Poids net | 50 g |
Type de configuration/paramétrage | Logiciel |
Éléments de commande | Logiciel PC Touches de commande Écran LCD |
Température ambiante, fonctionnement | -20 ... 50 °C |
Température ambiante, stockage | -30 ... 70 °C |
Indice de protection | IP 67 |
Classe de protection | II |
Homologations | c UL US |
Normes de référence | CEI 60947-5-2 |
Numéro de tarif douanier | 90318020 |
ECLASS 8.0 | 27270801 |
ECLASS 9.0 | 27270801 |
ETIM 5.0 | EC001825 |
ETIM 6.0 | EC001825 |