ODSL 30/V-30M Ex d
Capteur optique de distance
Série | 30 |
Type de système de détection | Par rapport à un objet |
Modèle spécial | Protection Ex |
Source lumineuse | Laser, Rouge |
Classe laser | 2, CEI/EN 60825-1:2014 |
Taille du spot lumineux [à la distance au capteur] | 6 mm [10.000 mm] |
Plage de mesure (6 … 90 % de réflexion) | 200 ... 30.000 mm |
Résolution | 1,0 mm |
Exactitude, zone proche | 2 %(+/-) sans étalonnage / 1% (+/-) avec étalonnage (pour une plage de mesure jusqu'à 2,5 m) |
Exactitude, zone lointaine | 1 %(+/-) sans étalonnage / 1% (+/-) avec étalonnage (pour une plage de mesure de 5 ... 30 m) |
Reproductibilité (3 sigma) | 2 mm |
Étalonnage | Oui |
Principe de mesure de distance optique | Mesure de la phase |
Tension d'alimentation UN | 18 ... 30 V, CC |
Consommation | 0 mA |
Nombre d'entrées de commutation numériques | 1 pièce(s) |
Fonction | Programmable |
Nombre de sorties analogiques | 2 pièce(s) |
Nombre de sorties de commutation numériques | 1 pièce(s) |
Type | Courant |
Organe de commutation | Transistor, Symétrique |
Temps de réaction | 30 ... 100 ms |
Type de connexion | Câble |
Longueur de câble | 15.000 mm |
Nombre de brins | 8 brins |
Dimensions (l x H x L) | 135 mm x 143 mm x 290 mm |
Matériau du boîtier | Métallique |
Boîtier métallique | Aluminium |
Matériau de la fenêtre optique | Verre |
Poids net | 6.500 g |
Éléments de commande | Clavier à effleurement Écran LCD |
Température ambiante, fonctionnement | -10 ... 45 °C |
Température ambiante, stockage | -40 ... 70 °C |
Catégorie d'appareil Ex | 2D 2G |
Ex-Zone | 1 21 |
Indice de protection | IP 67 |
Classe de protection | II |
Normes de référence | CEI 60947-5-2 |
Numéro de tarif douanier | 90318020 |
ECLASS 5.1.4 | 27270801 |
ECLASS 8.0 | 27270801 |
ECLASS 9.0 | 27270801 |
ECLASS 10.0 | 27270801 |
ECLASS 11.0 | 27270801 |
ECLASS 12.0 | 27270916 |
ECLASS 13.0 | 27270916 |
ECLASS 14.0 | 27270916 |
ECLASS 15.0 | 27270916 |
ETIM 5.0 | EC001825 |
ETIM 6.0 | EC001825 |
ETIM 7.0 | EC001825 |
ETIM 8.0 | EC001825 |
ETIM 9.0 | EC001825 |
ETIM 10.0 | EC001825 |