ODS110L1.3/LCT-M12

Capteur optique de distance

Réf. produit : 50138063

Délais de livraison d'env. 10 jours ouvrables
Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Série 110
Application Contrôle du niveau de remplissage
Mesure en longueur dans la découpe du matériel
Protection contre les collisions de véhicules de manutention
Type de système de détection Par rapport à un objet
Source lumineuse Laser, Rouge
Classe laser 1, CEI/EN 60825-1:2007
Taille du spot lumineux [à la distance au capteur] 5,5 mm x 7 mm [5.000 mm]
Plage de mesure 300 ... 3.000 mm, Réglage d'usine de la sortie analogique
Plage de mesure (6 … 90 % de réflexion) 100 ... 3.000 mm
Plage de mesure (90 % de réflexion) 100 ... 5.000 mm
Résolution 1,0 … 5,0 mm
Reproductibilité (1 sigma) , Voir le diagramme
Principe de mesure de distance optique Time of flight
Erreur de linéarité 30 mm
Tension d'alimentation UN 18 ... 30 V, CC
Nombre d'entrées d'apprentissage 1 pièce(s)
Nombre de sorties analogiques 1 pièce(s)
Nombre de sorties de commutation numériques 1 pièce(s)
Remarque IO-Link Deux sorties de commutation via données de processus IO-Link (SSC 1 & SSC 2)
Type Courant
Organe de commutation Transistor, Symétrique
Type IO-Link
Spécification V1.1
Données de processus, longueur 24 bits
Type de connexion Connecteur rond, Pivotant 90°
Taille du filetage M12
Matériau Plastique
Nombre de pôles 5 pôles
Dimensions (l x H x L) 23 mm x 50 mm x 50 mm
Matériau du boîtier Plastique
Boîtier en plastique ABS
Matériau de la fenêtre optique Plastique
Poids net 42 g
Éléments de commande Logiciel PC
Touches de commande
Température ambiante, fonctionnement -40 ... 50 °C, UL : + 45 °C max.
Température ambiante, stockage -40 ... 80 °C
Insensibilité à la lumière environnante, max. 5.000 lx
Indice de protection IP 67
IP 69K
Classe de protection III
Homologations c UL US
Normes de référence CEI/EN 60947-5-2
Numéro de tarif douanier 90318080
ECLASS 5.1.4 27270801
ECLASS 8.0 27270801
ECLASS 9.0 27270801
ECLASS 10.0 27270801
ECLASS 11.0 27270801
ECLASS 12.0 27270916
ECLASS 13.0 27270916
ECLASS 14.0 27270916
ECLASS 15.0 27270916
ETIM 5.0 EC001825
ETIM 6.0 EC001825
ETIM 7.0 EC001825
ETIM 8.0 EC001825
ETIM 9.0 EC001825
ETIM 10.0 EC001825
Modèle CAO 3D - zip
Macro EPLAN - edz
IODD - zip
Logiciel de configuration - Sensor Studio - zip
Logiciel de configuration - IO-Link Device Collection - zip
Logiciel de configuration - IO-Link USB-Master - zip
Logiciel - IO-Link Function Block for TIA V16 - zip
Manuel d'utilisation - pdf
Fiche technique - pdf
Brochure produit - pdf
Description du logiciel - pdf
Déclaration de conformité CE - pdf