ODKL 96B M/D26-S12

Capteur optique de distance

Réf. produit : 50109299

Icon Icon Icon Icon
Liste de résultats : 1 produits trouvés
ODS10L1-25M.8/LAK-M12
Capteur optique de distance
Numéro d’article : 50129530
  • Série: 10
  • Plage de mesure, max.: 100 ... 25.000 mm
  • Sortie analogique: Sortie analogique, Configurable, réglage d'usine :...
  • Interface: IO-Link
Numéro d’article : 50129530

Disponible immédiatement

Série 96
Type de système de détection Par rapport à un réflecteur
Source lumineuse Laser, Rouge
Classe laser 2, CEI/EN 60825-1:2014
Taille du spot lumineux [à la distance au capteur] 7 mm x 7 mm [10.000 mm]
Plage de mesure 300 ... 25.000 mm
Résolution 3,0 mm
Exactitude 0,2 %
Valeur de référence, exactitude Valeur finale
Reproductibilité 10 mm
Temps de mesure 1,4 … 50 ms
Étalonnage Non
Principe de mesure de distance optique Time of flight
Tension d'alimentation UN 10 ... 30 V, CC
Nombre d'entrées de commutation numériques 1 pièce(s)
Fonction Programmable
Nombre de sorties de commutation numériques 1 pièce(s)
Organe de commutation Transistor, Symétrique
Type RS 232
Type de connexion Connecteur rond
Taille du filetage M12
Matériau Métallique
Nombre de pôles 5 pôles
Dimensions (l x H x L) 30 mm x 90 mm x 70 mm
Matériau du boîtier Métallique
Boîtier métallique Zinc moulé sous pression
Matériau de la fenêtre optique Verre
Poids net 380 g
Type de configuration/paramétrage Logiciel
Éléments de commande Clavier à effleurement
Logiciel PC
Température ambiante, fonctionnement -20 ... 50 °C
Température ambiante, stockage -30 ... 70 °C
Indice de protection IP 67
IP 69K
Classe de protection II
Homologations c UL US
Normes de référence CEI 60947-5-2
Numéro de tarif douanier 90318020
ECLASS 5.1.4 27270801
ECLASS 8.0 27270801
ECLASS 9.0 27270801
ECLASS 10.0 27270801
ECLASS 11.0 27270801
ETIM 5.0 EC001825
ETIM 6.0 EC001825
ETIM 7.0 EC001825
Modèle CAO 3D - zip
Logiciel de configuration - V 6.1.0.0 - zip
Notice jointe - pdf
Manuel d'utilisation - pdf
Fiche technique - pdf
Brochure produit - pdf
Déclaration de conformité CE - pdf
Certificat - pdf