NT f. Base HS 6578

Bloc d'alimentation

Réf. produit : 50120430

Disponible immédiatement

Type Bloc d'alimentation
Adapté pour HS 6578
Type Bloc d'alimentation de table
Sortie 9 V CC, 2 A
Entrée 110 ... 240 V CA, 50 ... 60 Hz
Poids net 274 g
Numéro de tarif douanier 85366990
ECLASS 5.1.4 27242611
ECLASS 8.0 27242611
ECLASS 9.0 27242611
ECLASS 10.0 27040701
ECLASS 11.0 27040701
ECLASS 12.0 27040701
ECLASS 13.0 27040701
ECLASS 14.0 27040701
ECLASS 15.0 27040701
ETIM 5.0 EC002540
ETIM 6.0 EC002540
ETIM 7.0 EC002540
ETIM 8.0 EC002540
ETIM 9.0 EC002540
ETIM 10.0 EC002540