MSSU-H46

Lot de capteurs d'inhibition

Réf. produit : 426371

Liste de résultats : 4 produits trouvés
CB-M12-ACY3/1
Répartiteur en Y
Numéro d’article : 548040
  • Connexion: Connecteur rond  - Connecteur rond  - Connecteur r...
Numéro d’article : 548040

Disponible immédiatement

HT46CI/4W-200-M12
Détecteur avec élimination de l'arrière-plan
Numéro d’article : 50134612
  • Série: 46C
  • Principe de fonctionnement: Principe de balayage avecélimination de l'arrière-...
  • Portée de fonctionnement, max.: 0,005 ... 3 m
  • Forme: Cubique
Numéro d’article : 50134612

Disponible immédiatement

BTU 346M.5-D12
Système de montage
Numéro d’article : 50122798
  • Modèle de pièce de fixation: Système de montage
  • Type de fixation, côtéappareil: Àvisser
  • Type de fixation, côtéinstallation: Pour barre ronde 12 mm
  • Matériau de la pièce de fixation: Inox
Numéro d’article : 50122798

Délais de livraison d'env. 19 jours ouvrables
MMS-A-350
Système de montage d'inhibition
Numéro d’article : 548804
  • Adaptépour: Barrages immatériels multifaisceaux COMPACTplus
Numéro d’article : 548804

Disponible immédiatement

Adapté pour Montants UDC-S1, DC-S1
Montants UDC-S2, DC-S2
Fonctions Inhibition temporelle à 4 capteurs
Dimension 350 mm
Poids net 1.270 g
Couleur du boîtier Argent
Type de fixation Montage en rainure
Type de capteurs d'inhibition Cellules reflex à détection directe IHRT
Nombre de capteurs d'inhibition 2 pièce(s)
Nombre de réflecteurs 0 pièce(s)
Numéro de tarif douanier 85365019
ECLASS 5.1.4 27279290
ECLASS 8.0 27279290
ECLASS 9.0 27279090
ECLASS 10.0 27272792
ECLASS 11.0 27272792
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015