MSI-SR5

Relais de sécurité

Réf. produit : 549991

Icon Icon Icon Icon
Liste de résultats : 1 produits trouvés
MSI-SR5B-01
Relais de sécurité
Numéro d’article : 547952
  • Application: Circuits d’arrêt d’urgence
  • Redémarrage: Automatique
  • Type de borne: Borneàvis
  • Fonctions: Contrôle double par capteur
Numéro d’article : 547952

Disponible immédiatement

Série MSI-SR5
Fonctions Blocage démarrage/redémarrage (RES), à sélectionner
Contrôle des contacteurs statique (EDM)
Contrôle double par capteur
Démarrage/redémarrage automatique
Surveillance des courts-circuits transversaux
Redémarrage Automatique
Manuel
Type 4, CEI/EN 61496
SIL 3, CEI 61508
SILCL 3, CEI/EN 62061
Niveau de performance (PL) e, EN ISO 13849-1
MTTFd 73 années, EN ISO 13849-1
PFHD 1E-08 par heure
PFHD, nop = 4800 0,00000001 par heure
PFHD, nop = 28800 0,00000002 par heure
PFHD, nop = 86400 0,00000005 par heure
Durée d'utilisation 20 années, EN ISO 13849-1
Catégorie 4, EN ISO 13849-1
Catégorie d'arrêt 0, CEI/EN 60204-1
B10d pour AC1 (charge ohmique) 400.000 nombre de cycles
B10d pour DC13 (charge inductive) 4.000.000 nombre de cycles
Protection E/S Fusible en sortie de commutation, placé en amont
Fréquence de commutation max. 3600 cycles de commut./h
Courant permanent par voie de courant, max. 2 A
Courant d'entrée max. 150 mA
Sécurisation externe pour circuit d'alimentation 200 mA à action retardée
Protection par contact externe par voie de courant 5 A à action instantanée ou 3,15 A à action retardée
Résistance autorisée du câble d'entrée, max. 30 Ω
Tension d'alimentation UN 24 V, CC, -20 ... 20 %
Consommation, max. Sans charge externe
Nombre de sorties de commutation de sécurité (OSSD) 2 pièce(s)
Type Sortie de commutation de sécurité OSSD
Type de tension CC
Organe de commutation Relais, Contact NO
Organe de commutation Relais, Contact NO
Appel, démarrage automatique 350 ms
Appel, démarrage manuel 50 ms
Retombée 10 ms
Acceptance d'impulsion test max. 1 ms
Fenêtre temporelle entre 2 canaux d'un capteur, max. 60 ms
Nombre de connexions 1 pièce(s)
Capteurs de sécurité raccordables (AOPD) Jusqu'à 2 AOPD de type 4, type 3 ou type 2 autocontrôlés
Dispositifs de sécurité électromécaniques raccordables Appareils de commande d'arrêt d'urgence, à 1 ou 2 canaux
Interrupteurs de sécurité
Fonction Liaison vers l'appareil
Type de connexion Borne
Type de borne Borne à vis
Nombre de pôles 16 pôles
Section de raccord 1 x 0,2 à 2,5 mm², brin
1 x 0,2 à 2,5 mm², cordon
1 x 0,25 à 2,5 mm², cordon avec embout
2 x 0,2 à 1,0 mm², brin
2 x 0,2 à 1,5 mm², cordon
2 x 0,5 à 1,5 mm², cordon avec embout double
2 x 0,25 à 1,0 mm², cordon avec embout
Dimensions (l x H x L) 22,5 mm x 111,5 mm x 99 mm
Matériau du boîtier Plastique
Boîtier en plastique PA 66
Poids net 170 g
Couleur du boîtier Gris
Type de fixation Fixation encliquetable
Durée de vie mécanique 10.000.000 jeux de commande
Type d'affichage LED
Nombre de LED 4 pièce(s)
Température ambiante, fonctionnement 0 ... 55 °C
Température ambiante, stockage -25 ... 70 °C
Humidité relative de l'air (sans condensation) 0 ... 95 %
Indice de protection IP 20 (bornes)
IP 40 (boîtier)
Classe de protection II
Homologations c CSA US
c TÜV NRTL US
c UL US
Numéro de tarif douanier 85371098
ECLASS 8.0 27371819
ECLASS 9.0 27371819
ETIM 5.0 EC001449
ETIM 6.0 EC001449
Modèle CAO 3D - MSI-SR5 - zip
Manuel d'utilisation - pdf
Fiche technique - pdf
Brochure produit - pdf
Prospectus produit - pdf
Déclaration de conformité CE - pdf
Certificat - TÜV Süd - pdf
Certificat - c TÜV NRTL US - pdf