MSI-SR-CM32-03

Relais de sécurité

Réf. produit : 50133013

Icon Icon
Liste de résultats : 1 produits trouvés
MSI-SR4B-02
Relais de sécurité
Numéro d’article : 547951
  • Application: Circuits d’arrêt d’urgence
  • Redémarrage: Automatique
  • Type de borne: Borneàressort
  • Fonctions: Surveillance des courts-circuits transversaux
Numéro d’article : 547951

Disponible immédiatement

Série MSI-SR-CM32
Application Appareil d'extension pour appareils de base dans des applications de sécurité
Fonctions Contrôle des détecteurs de proximité
Redémarrage Automatique
PFHD 3,5E-10 par heure
Durée d'utilisation 20 années, EN ISO 13849-1
B10d pour DC13 (charge inductive) 300.000 nombre de cycles, (5 A, 230 V), 700.000 (1 A, 230 V)
B10d pour AC15 (charge inductive) 200.000 nombre de cycles, (5 A, 230 V), 380.000 (1 A, 230 V)
Tension nominale UN 24 V CC
Fréquence nominale 50 ... 60 Hz
Tension de fonctionnement 0,85 ... 1,1 x UN
Puissance assignée CC 1,2 W
Isolation galvanique, circuit d'alimentation - circuit de commande Non
Nombre de sorties, sécuritaire, instantané, avec contact 3 pièce(s)
Nombre de sorties, fonction de signalisation, instantané, avec contact 2 pièce(s)
Circuits de validation Contact NO
Circuits de signalisation Contact NF
Matériau de contact Alliage Ag, doré
Catégorie d'utilisation AC-15 (contact NO) Ue 230V, Ie 3A
Catégorie d'utilisation DC-13 (contact NO) Ue 24V, Ie 2,5A
Protection contre les courts-circuits (contact NO) Fusible 6 A, classe gG, contrainte thermique
Tension nominale de commutation, circuits de validation CA 230 V
Tension nominale de commutation, circuits de signalisation CA 230 V
Courant permanent therm. max. Ith, circuits de validation 6 A
Courant permanent therm. max. Ith, circuits de signalisation 2 A
Courant total max. I² de toutes les voies de courant 9 A²
Durée de vie mécanique 100.000.000 cycles de commut.
Courant aux entrées de commande (circuit de sécurité/circuit de RAZ) 50 mA
Courant de pointe max. entrées de commande (circuit de sécurité/circuit de RAZ) 500 mA
Résistance de ligne max. par canal ≤ (5 + (1,6 x UB / UN - 1) x 100) Ω
Temps de réaction (démarrage manuel tA1) 40 ms
Temps d'impulsion test autorisé tTP 1 ms
Temps de retombée tR 20 ms
Temps de récupération tW 40 ms
Nombre de connexions 1 pièce(s)
Fonction Alimentation en tension
Signal IN
Signal OUT
Type de connexion Borne
Type de borne Borne à ressort
Nombre de pôles 14 pôles
Section de raccord 2 x 0,2 à 1,5 mm², brin
2 x 0,2 à 1,5 mm², cordon
2 x 0,25 à 1,5 mm², cordon avec embout
Dimensions (l x H x L) 22,5 mm x 107 mm x 114 mm
Poids net 210 g
Couleur du boîtier Gris
Type de fixation Fixation encliquetable
Homologations c UL US
Numéro de tarif douanier 85364190
ECLASS 5.1.4 27371800
ECLASS 8.0 27371819
ECLASS 9.0 27371819
ECLASS 10.0 27371819
ECLASS 11.0 27371819
ECLASS 12.0 27371819
ECLASS 13.0 27371819
ECLASS 14.0 27371819
ETIM 5.0 EC001449
ETIM 6.0 EC001449
ETIM 7.0 EC001449
ETIM 8.0 EC001449
ETIM 9.0 EC001449
Modèle CAO 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Manuel d'utilisation - pdf
Fiche technique - pdf
Brochure produit - pdf
Prospectus produit - pdf
Déclaration de conformité CE - pdf