MSI-SR-CM32-01
Relais de sécurité
Série | MSI-SR-CM32 |
Application | Appareil d'extension pour appareils de base dans des applications de sécurité |
Fonctions | Contrôle des détecteurs de proximité |
Redémarrage | Automatique |
PFHD | 3,5E-10 par heure |
Durée d'utilisation | 20 années, EN ISO 13849-1 |
B10d pour DC13 (charge inductive) | 300.000 nombre de cycles, (5 A, 230 V), 700.000 (1 A, 230 V) |
B10d pour AC15 (charge inductive) | 200.000 nombre de cycles, (5 A, 230 V), 380.000 (1 A, 230 V) |
Tension nominale UN | 24 V CC |
Fréquence nominale | 50 ... 60 Hz |
Tension de fonctionnement | 0,85 ... 1,1 x UN |
Puissance assignée CC | 1,2 W |
Isolation galvanique, circuit d'alimentation - circuit de commande | Non |
Nombre de sorties, sécuritaire, instantané, avec contact | 3 pièce(s) |
Nombre de sorties, fonction de signalisation, instantané, avec contact | 2 pièce(s) |
Circuits de validation | Contact NO |
Circuits de signalisation | Contact NF |
Matériau de contact | Alliage Ag, doré |
Catégorie d'utilisation AC-15 (contact NO) | Ue 230V, Ie 3A |
Catégorie d'utilisation DC-13 (contact NO) | Ue 24V, Ie 2,5A |
Protection contre les courts-circuits (contact NO) | Fusible 6 A, classe gG, contrainte thermique |
Tension nominale de commutation, circuits de validation CA | 230 V |
Tension nominale de commutation, circuits de signalisation CA | 230 V |
Courant permanent therm. max. Ith, circuits de validation | 6 A |
Courant permanent therm. max. Ith, circuits de signalisation | 2 A |
Courant total max. I² de toutes les voies de courant | 9 A² |
Durée de vie mécanique | 100.000.000 cycles de commut. |
Courant aux entrées de commande (circuit de sécurité/circuit de RAZ) | 50 mA |
Courant de pointe max. entrées de commande (circuit de sécurité/circuit de RAZ) | 500 mA |
Résistance de ligne max. par canal | ≤ (5 + (1,6 x UB / UN - 1) x 100) Ω |
Temps de réaction (démarrage manuel tA1) | 40 ms |
Temps d'impulsion test autorisé tTP | 1 ms |
Temps de retombée tR | 20 ms |
Temps de récupération tW | 40 ms |
Nombre de connexions | 1 pièce(s) |
Fonction | Alimentation en tension Signal IN Signal OUT |
Type de connexion | Borne |
Type de borne | Borne à vis |
Nombre de pôles | 14 pôles |
Section de raccord | 1 x 0,2 à 2,5 mm², brin 1 x 0,2 à 2,5 mm², cordon 1 x 0,25 à 2,5 mm², cordon avec embout 2 x 0,2 à 1,0 mm², brin 2 x 0,2 à 1,0 mm², cordon 2 x 0,25 à 1,0 mm², cordon avec embout |
Dimensions (l x H x L) | 22,5 mm x 96,5 mm x 114 mm |
Poids net | 210 g |
Couleur du boîtier | Gris |
Type de fixation | Fixation encliquetable |
Homologations | c UL US |
Numéro de tarif douanier | 85364190 |
ECLASS 5.1.4 | 27371800 |
ECLASS 8.0 | 27371819 |
ECLASS 9.0 | 27371819 |
ECLASS 10.0 | 27371819 |
ECLASS 11.0 | 27371819 |
ECLASS 12.0 | 27371819 |
ECLASS 13.0 | 27371819 |
ECLASS 14.0 | 27371819 |
ETIM 5.0 | EC001449 |
ETIM 6.0 | EC001449 |
ETIM 7.0 | EC001449 |
ETIM 8.0 | EC001449 |
ETIM 9.0 | EC001449 |