MSI-MC311

Relais de sécurité

Réf. produit : 549942

Icon Icon Icon
Liste de résultats : 2 produits trouvés
MSI-SR-LC21-01
Relais de sécurité
Numéro d’article : 50133008
  • Application: Circuits d’arrêt d’urgence
  • Redémarrage: Automatique
  • Type de borne: Borneàvis
  • Fonctions: Blocage démarrage/redémarrage (RES)
Numéro d’article : 50133008

Disponible immédiatement

MSI-SR-LC21-03
Relais de sécurité
Numéro d’article : 50133009
  • Application: Circuits d’arrêt d’urgence
  • Redémarrage: Automatique
  • Type de borne: Borneàressort
  • Fonctions: Blocage démarrage/redémarrage (RES)
Numéro d’article : 50133009

Disponible immédiatement

Série MSI-MC3x
Fonctions Blocage démarrage/redémarrage (RES)
Contrôle des contacteurs statique (EDM)
Démarrage/redémarrage automatique
Fonction d'arrêt selon la catégorie Stop 0
Redémarrage Automatique
Manuel
SIL 3, CEI 61508
SILCL 3, CEI/EN 62061
Niveau de performance (PL) e, EN ISO 13849-1
PFHD 2,5E-08 par heure
Durée d'utilisation 20 années, EN ISO 13849-1
Catégorie 4, EN ISO 13849-1, (1 capteur raccordé)
Catégorie d'arrêt 0, CEI/EN 60204-1
Protection E/S Fusible en sortie de commutation, placé en amont
Courant d'entrée max. 220 mA
Protection par contact externe par voie de courant 4 A gG
Tension d'alimentation UN 24 V, CA/CC, -15 ... 10 %
Consommation, max. 4,6 W, Pour 24 V, charge de sortie supplémentaire
Nombre de sorties de commutation de sécurité (OSSD) 2 pièce(s)
Nombre de sorties de commutation numériques 1 pièce(s)
Type Sortie de commutation de sécurité OSSD
Type de tension CA/CC
Organe de commutation Relais, Contact NO
Organe de commutation Relais, Contact NO
Type Sortie de commutation numérique
Type de tension CA/CC
Organe de commutation Relais, Contact NO
Fonction Sortie de commutation EDM
Courant permanent therm. max. Ith, circuits de validation 3 A
Temps de réaction 20 ms
Appel, démarrage automatique 30 ms
Appel, démarrage manuel 150 ms
Nombre de connexions 1 pièce(s)
Fonction Alimentation en tension
Liaison vers l'appareil
Type de connexion Borne
Type de borne Borne à vis
Nombre de pôles 16 pôles
Section de raccord 1 x 0,2 à 2,5 mm², brin
1 x 0,2 à 2,5 mm², cordon
1 x 0,25 à 2,5 mm², cordon avec embout
2 x 0,2 à 1,0 mm², brin
2 x 0,2 à 1,5 mm², cordon
2 x 0,5 à 1,5 mm², cordon avec embout double
2 x 0,25 à 1,0 mm², cordon avec embout
Dimensions (l x H x L) 22,5 mm x 99 mm x 113,6 mm
Matériau du boîtier Plastique
Boîtier en plastique PA
Poids net 203 g
Couleur du boîtier Gris
Type de fixation Fixation encliquetable
Durée de vie mécanique 10.000.000 jeux de commande
Type d'affichage LED
Nombre de LED 3 pièce(s)
Température ambiante, fonctionnement -5 ... 55 °C
Température ambiante, stockage -25 ... 70 °C
Humidité relative de l'air (sans condensation) 4 ... 100 %
Indice de protection IP 20 (bornes),Montage dans une armoire de commande ou un boîtier de type de protection d'au moins IP 54 requis
IP 40 (boîtier)
Homologations TÜV Süd
c UL US
Contrôle d'oscillation selon la norme EN 60947-5-3
Numéro de tarif douanier 85423990
ECLASS 5.1.4 27371800
ECLASS 8.0 27371819
ECLASS 9.0 27371819
ECLASS 10.0 27371819
ECLASS 11.0 27371819
ETIM 5.0 EC001449
ETIM 6.0 EC001449
ETIM 7.0 EC001449
Modèle CAO 3D - MSI-MC311 - zip
Fiche technique - pdf
Brochure produit - pdf
Prospectus produit - pdf
Déclaration de conformité CE - pdf
Certificat - pdf