MSI-m/R

Relais de sécurité

Réf. produit : 549904

Icon
Liste de résultats : 2 produits trouvés
SYS-HAMT-P1-000-002
Relais de sécurité
Numéro d’article : SO-000134
  • Application: X-Muting et 2 x X-Muting en remplacement de MSI-m/...
Numéro d’article : SO-000134

Disponible immédiatement

SYS-HAMT-P1-000-001
Relais de sécurité
Numéro d’article : SO-000133
  • Application: IIII-Muting en remplacement de MSI-m/R, MSI-mE/R, ...
Numéro d’article : SO-000133

Disponible immédiatement

Série MSI-m
Fonctions Avertissement en cas de témoins lumineux d'inhibition défectueux
Blocage démarrage/redémarrage (RES), à sélectionner
Contrôle des contacteurs dynamique (EDM)
Contrôle temporel d'inhibition (à sélectionner/désélectionner)
Inhibition double parallèle sur deux secteurs
Inhibition parallèle
Inhibition séquentielle
Interface de diagnostic PC
Type 4, CEI/EN 61496
SIL 3, CEI 61508
SILCL 3, CEI/EN 62061
Niveau de performance (PL) e, EN ISO 13849-1
PFHD, nop = 4800 0,000000016 par heure
PFHD, nop = 28800 0,000000038 par heure
PFHD, nop = 86400 0,000000095 par heure
Durée d'utilisation 20 années, EN ISO 13849-1
Catégorie Jusqu'à 4 (selon la catégorie du dispositif de protection placé en amont), EN ISO 13849
B10d pour DC1 (charge ohmique) 2.500.000 nombre de cycles, (60 % max. de courant de commutation)
B10d pour AC1 (charge ohmique) 2.500.000 nombre de cycles, (60 % max. de courant de commutation)
B10d pour DC13 (charge inductive) 2.500.000 nombre de cycles, (60 % max. de courant de commutation)
B10d pour AC15 (charge inductive) 2.500.000 nombre de cycles, (60 % max. de courant de commutation)
B10d, charge faible 20.000.000 nombre de cycles
Nombre de sorties de commutation de sécurité (OSSD) 2 pièce(s)
Type Sortie de commutation de sécurité OSSD
Type de tension CA/CC
Organe de commutation Relais, Contact NO
Organe de commutation Relais, Contact NO
Capteurs de sécurité raccordables (AOPD) 1 AOPD de type 4, type 3 ou jusqu'à 2 AOPD de type 2
Type de connexion Borne
Type de borne Borne à vis
Forme Cubique
Dimensions (l x H x L) 52,5 mm x 99 mm x 113,6 mm
Poids net 300 g
Couleur du boîtier Gris
Nombre d'AOPD raccordables, type 2, catégorie 2 2 pièce(s)
Nombre d'AOPD raccordables, type 4, catégorie 4 1 pièce(s)
Indice de protection IP 20
Brevets américains US 6,418,546 B
Numéro de tarif douanier 85371098
ECLASS 5.1.4 27371800
ECLASS 8.0 27371819
ECLASS 9.0 27371819
ECLASS 10.0 27371819
ECLASS 11.0 27371819
ECLASS 12.0 27371819
ECLASS 13.0 27371819
ECLASS 14.0 27371819
ETIM 5.0 EC001449
ETIM 6.0 EC001449
ETIM 7.0 EC001449
ETIM 8.0 EC001449
ETIM 9.0 EC001449
Modèle CAO 3D - MSI-m/R - zip
Macro EPLAN - edz
Logiciel de configuration / diagnostic - V 1.40 - zip
Manuel d'utilisation - pdf
Brochure produit - pdf
Prospectus produit - pdf
Description du logiciel - pdf
Déclaration de conformité CE - pdf
Certificat - pdf