MSI-ix/Rx
Relais de sécurité
Bonjour, nous serons heureux de vous aider.
Nous sommes à votre entière disposition pour vous aider à trouver facilement et rapidement une alternative adaptée à vos besoins.
N'hésitez pas à nous contacter : Contact
Série | MSI-i |
Fonctions | Blocage démarrage/redémarrage (RES), à sélectionner Commande à 1 temps Commande à 2 temps Compteur de cycles pour l'entretien préventif Contact de rupture secondaire SSD - sortie Contrôle des contacteurs dynamique (EDM) Contrôle des contacteurs statique (EDM) Contrôle temporel de 30 secondes pour le fonctionnement cadencé Interface de diagnostic PC Sortie de signalisation, erreur système Surveillance des courts-circuits transversaux |
Type | 4, CEI/EN 61496 |
SIL | 3, CEI 61508 |
SILCL | 3, CEI/EN 62061 |
Niveau de performance (PL) | e, EN ISO 13849-1 |
PFHD, nop = 4800 | 0,000000016 par heure |
PFHD, nop = 28800 | 0,000000038 par heure |
PFHD, nop = 86400 | 0,000000095 par heure |
Durée d'utilisation | 20 années, EN ISO 13849-1 |
Catégorie | Jusqu'à 4 (selon la catégorie du dispositif de protection placé en amont), EN ISO 13849 |
B10d pour DC1 (charge ohmique) | 2.500.000 nombre de cycles, (60 % max. de courant de commutation) |
B10d pour AC1 (charge ohmique) | 2.500.000 nombre de cycles, (60 % max. de courant de commutation) |
B10d pour DC13 (charge inductive) | 2.500.000 nombre de cycles, (60 % max. de courant de commutation) |
B10d pour AC15 (charge inductive) | 2.500.000 nombre de cycles, (60 % max. de courant de commutation) |
B10d, charge faible | 20.000.000 nombre de cycles |
Nombre de sorties de commutation de sécurité (OSSD) | 3 pièce(s) |
Nombre de sorties de commutation de sécurité secondaires | 1 pièce(s) |
Type | Sortie de commutation de sécurité OSSD, Sortie de commutation de sécurité secondaire SSD |
Type de tension | CA/CC |
Organe de commutation | Relais, Contact NO |
Organe de commutation | Relais, Contact NO |
Organe de commutation | Relais, Contact NO |
Organe de commutation | Relais, Contact NF |
Type de tension | CA/CC |
Capteurs de sécurité raccordables (AOPD) | Jusqu'à 2 AOPD de type 4, type 3 ou jusqu'à 4 AOPD de type 2 |
Dispositifs de sécurité électromécaniques raccordables | Appareils de commande d'arrêt d'urgence, à 1 ou 2 canaux Interrupteurs de sécurité |
Type de connexion | Borne |
Type de borne | Borne à vis |
Forme | Cubique |
Dimensions (l x H x L) | 35 mm x 99 mm x 113,6 mm |
Poids net | 270 g |
Couleur du boîtier | Gris |
Nombre d'AOPD raccordables, type 2, catégorie 2 | 4 pièce(s) |
Nombre d'AOPD raccordables, type 4, catégorie 4 | 2 pièce(s) |
Indice de protection | IP 20 |
Brevets américains | US 6,418,546 B |
Numéro de tarif douanier | 85371098 |
ECLASS 5.1.4 | 27371800 |
ECLASS 8.0 | 27371819 |
ECLASS 9.0 | 27371819 |
ECLASS 10.0 | 27371819 |
ECLASS 11.0 | 27371819 |
ECLASS 12.0 | 27371819 |
ECLASS 13.0 | 27371819 |
ECLASS 14.0 | 27371819 |
ETIM 5.0 | EC001449 |
ETIM 6.0 | EC001449 |
ETIM 7.0 | EC001449 |
ETIM 8.0 | EC001449 |
ETIM 9.0 | EC001449 |