MSI-FB-PB101

Passerelle de bus de terrain

Réf. produit : 547806

Icon Icon
Liste de résultats : 1 produits trouvés
MSI-FB-PROFIBUS
Passerelle de bus de terrain
Numéro d’article : 50132995
  • Type: Passerelle de bus de terrain
  • Interface: PROFIBUS DP
Numéro d’article : 50132995

Disponible immédiatement

Série MSI-FB
Application Transmission de données de diagnostic du MSI100/200 via PROFIBUS
Fonctions Module de bus de terrain pour les contrôleurs programmables de sécurité MSI 100 et MSI 200 en vue du rattachement à PROFIBUS
Protection E/S Protection contre l'inversion de polarité
Protection contre l'inversion de polarité parallèle
Protection contre les surtensions
Tension d'alimentation UN 24 V, CC, -20 ... 25 %
Tension d'entrée nominale type pour UIN 85 mA, (plus courant sous charge de la sortie)
Tension d'entrée 24 V CC, -20 ... 20 %
Courant d'entrée nominal pour UIN 3 mA
Tension de commutation max. 23 V CC
Courant de commutation, max. 500 mA
Type PROFIBUS DP
Fonction Processus
Classification V1
Nombre de connexions 3 pièce(s)
Fonction Alimentation en tension
Signal IN
Signal OUT
Type de connexion Borne
Type de borne Borne à vis
Nombre de pôles 16 pôles
Fonction Adaptateur de programmation
Type de connexion Port S
Fonction Interface de communication interne
Type de connexion Rails DIN TBUS
Fonction PROFIBUS IN
PROFIBUS OUT
Type de connexion Sub-D
Section de raccord 0,2 à 2,5 mm²
Dimensions (l x H x L) 22,5 mm x 114,5 mm x 99 mm
Matériau du boîtier Plastique
Boîtier en plastique Polyamide PA non renforcé
Poids net 180 g
Couleur du boîtier Gris
Type de fixation Fixation encliquetable
Température ambiante, fonctionnement -35 ... 65 °C
Température ambiante, stockage -35 ... 80 °C
Indice de protection IP 20
Homologations c UL US
Numéro de tarif douanier 85371098
ECLASS 5.1.4 27371601
ECLASS 8.0 27371601
ECLASS 9.0 27371601
ECLASS 10.0 27371601
ECLASS 11.0 27371601
ETIM 5.0 EC001437
ETIM 6.0 EC001437
ETIM 7.0 EC001437
Modèle CAO 3D - MSI-FB-PB101 - zip
Macro EPLAN - edz
Fichier GSD - zip
Manuel d'utilisation - pdf
Fiche technique - pdf
Complément au manuel d'utilisation - SIMATIC STEP 7 - pdf
Brochure produit - pdf
Prospectus produit - pdf