MSI-EM202-4RO
Module de sortie de sécurité
Série | MSI-EM |
Application | Contrôle des fonctions de sécurité |
Nombre d'E/S de sécurité | 4 OUT relais |
Fonctions | Contrôle de toutes les fonctions de sécurité dans les machines et installations Extension de 4 sorties relais de sécurité Module d'extension pour le contrôleur programmable de sécurité MSI 200 |
SIL | 3, CEI 61508 |
SILCL | 3, CEI/EN 62061 |
Niveau de performance (PL) | e, EN ISO 13849-1 |
PFHD | 0,00000000003 par heure |
PFHD | 3E-11 par heure |
Durée d'utilisation | 20 années, EN ISO 13849-1 |
Catégorie | 4, EN ISO 13849 |
B10d pour DC13 (charge inductive) | 780.000 nombre de cycles |
B10d pour AC15 (charge inductive) | 1.960.000 nombre de cycles |
Protection E/S | Protection contre les surtensions |
Tension d'alimentation UN | 24 V, CC, -15 ... 10 % |
Catégorie de surtension | III |
Nombre de sorties de signalisation | 4 pièce(s) |
Nombre de sorties de commutation de sécurité (OSSD) | 4 pièce(s) |
Affichage du statut | 2 LED (verte, rouge) |
Courant permanent limite | 4 A |
Type | Sortie de commutation de sécurité OSSD |
Type de tension | CA/CC, CC |
Organe de commutation | Relais, Contact NO |
Organe de commutation | Relais, Contact NO |
Organe de commutation | Relais, Contact NO |
Organe de commutation | Relais, Contact NO |
Tension nominale | 24 V CC, (A1/A2) |
Courant permanent limite | 50 mA |
Temps d'initialisation | 10.000 ms |
Nombre de connexions | 2 pièce(s) |
Fonction | Alimentation en tension Liaison vers l'appareil Signal IN Signal OUT |
Type de connexion | Borne |
Type de borne | Borne à ressort |
Nombre de pôles | 16 pôles |
Fonction | Interface de communication interne |
Type de connexion | Rails DIN TBUS |
Section de raccord | 0,2 à 1,5 mm² |
Dimensions (l x H x L) | 22,5 mm x 114,5 mm x 112 mm |
Matériau du boîtier | Plastique |
Boîtier en plastique | Polyamide PA non renforcé |
Poids net | 180 g |
Couleur du boîtier | Gris |
Type de fixation | Fixation encliquetable |
Durée de vie mécanique | 100.000.000 jeux de commande |
Température ambiante, fonctionnement | -5 ... 45 °C |
Température ambiante, stockage | -20 ... 70 °C |
Indice de protection | IP 20 (bornes) IP 20 (boîtier) |
Homologations | TÜV Rheinland c UL US |
Numéro de tarif douanier | 85371098 |
ECLASS 5.1.4 | 27371800 |
ECLASS 8.0 | 27371819 |
ECLASS 9.0 | 27371819 |
ECLASS 10.0 | 27371819 |
ECLASS 11.0 | 27371819 |
ETIM 5.0 | EC001449 |
ETIM 6.0 | EC001449 |
ETIM 7.0 | EC001449 |