MSI-EM201-8I4IO
Module E/S de sécurité
Série | MSI-EM |
Application | Contrôle des fonctions de sécurité |
Nombre d'E/S de sécurité | 8 IN, 4 E/S programmables |
Fonctions | Contrôle de toutes les fonctions de sécurité dans les machines et installations Extension de 8 entrées de sécurité et 4 canaux de sécurité paramétrables librement - au choix, entrées ou sorties de sécurité (OSSD) Module d'extension pour le contrôleur programmable de sécurité MSI 200 |
SIL | 3, CEI 61508 |
SILCL | 3, CEI/EN 62061 |
Niveau de performance (PL) | e, EN ISO 13849-1 |
PFHD | 0,0000000016 par heure |
PFHD | 1,6E-09 par heure |
Durée d'utilisation | 20 années, EN ISO 13849-1 |
Catégorie | 4, EN ISO 13849 |
Protection E/S | Protection contre les surtensions |
Tension d'alimentation UN | 24 V, CC, -15 ... 10 % |
Catégorie de surtension | III |
Affichage de diagnostic | 2 LED (verte, rouge) |
Temps de réaction max. | 30 ms |
Tension nominale d'entrée UN | 24 V CC, -15 ... 10 %, (A1/A2) |
Consommation type pour UN (A1/A2) | 100 mA |
Pontage des chutes de tension | 20 ms |
Nombre d'entrées de sécurité | 12 pièce(s), (jusqu'à SIL 3 / CEI 62061) |
Affichage du statut | 1 LED (verte) par entrée |
Tension nominale UN | 24 V CC |
Consommation type pour UN | 4 mA |
Niveau du signal pour « 0 » max. | 5 V |
Niveau du signal pour « 1 » min. | 11 V |
Nombre de sorties semi-conductrices de sécurité | 4 pièce(s), (cat. 4 / EN ISO 13849-1 / EN 954) si les 4 entrées/sorties sont paramétrées comme sorties |
Nombre de sorties de signalisation/d'horloge | 2 pièce(s), Utilisable comme sortie d'horloge ou de signalisation, selon la configuration |
Tension nominale | 24 V CC, -15 ... 10 % |
Affichage du statut | 1 LED (verte) par sortie |
Courant permanent limite | 0,5 A |
Tension nominale | 24 V CC |
Courant permanent limite | 50 mA |
Tension nominale | 24 V CC |
Courant permanent limite | 50 mA |
Temps d'initialisation | 10.000 ms |
Nombre de connexions | 2 pièce(s) |
Fonction | Alimentation en tension Liaison vers l'appareil Signal IN Signal OUT |
Type de connexion | Borne |
Type de borne | Borne à vis |
Nombre de pôles | 16 pôles |
Fonction | Interface de communication interne |
Type de connexion | Rails DIN TBUS |
Section de raccord | 0,2 à 2,5 mm² |
Dimensions (l x H x L) | 22,5 mm x 114,5 mm x 99 mm |
Matériau du boîtier | Plastique |
Boîtier en plastique | Polyamide PA non renforcé |
Poids net | 180 g |
Couleur du boîtier | Gris |
Type de fixation | Fixation encliquetable |
Température ambiante, fonctionnement | -5 ... 45 °C |
Température ambiante, stockage | -20 ... 70 °C |
Indice de protection | IP 20 (bornes) IP 20 (boîtier) |
Homologations | TÜV Rheinland c UL US |
Numéro de tarif douanier | 85364900 |
ECLASS 5.1.4 | 27371800 |
ECLASS 8.0 | 27371819 |
ECLASS 9.0 | 27371819 |
ECLASS 10.0 | 27371819 |
ECLASS 11.0 | 27371819 |
ETIM 5.0 | EC001449 |
ETIM 6.0 | EC001449 |
ETIM 7.0 | EC001449 |