MSI-DT30B-02

Relais de sécurité

Réf. produit : 547936

Icon Icon Icon
Liste de résultats : 1 produits trouvés
MSI-SR-LC21DT30-03
Relais de sécurité
Numéro d’article : 50133021
  • Application: Protecteurs mobiles,équipements de protectionélect...
  • Redémarrage: Automatique
  • Type de borne: Borneàressort
  • Fonctions: Blocage démarrage/redémarrage (RES)
Numéro d’article : 50133021

Délais de livraison d'env. 25 jours ouvrables
Série MSI-DT
Application Protecteurs mobiles, équipements de protection électro-sensibles pour un arrêt contrôlé (catégorie d’arrêt 0 et 1 selon CEI 60204)
Fonctions Blocage démarrage/redémarrage (RES)
Coupure retardée (STOPP1)
Fonctionnement à un ou deux canaux
Surveillance des courts-circuits transversaux
Redémarrage Automatique
Manuel
SIL 3, CEI 61508
SILCL 3, CEI/EN 62061
Niveau de performance (PL) e, EN ISO 13849-1
MTTFd 124 années, EN ISO 13849-1
PFHD 1,8E-09 par heure
Durée d'utilisation 20 années, EN ISO 13849-1
Catégorie 4, EN ISO 13849-1
Catégorie d'arrêt 0, CEI/EN 60204-1
B10d pour DC13 (charge inductive) 400.000 nombre de cycles
B10d pour AC15 (charge inductive) 400.000 nombre de cycles
Protection E/S Protection contre les courts-circuits
Courant permanent par voie de courant, max. 6 A
Tension d'alimentation UN 24 V, CA/CC, -15 ... 10 %
Consommation, max. 1,8 W, Pour 24 V, charge de sortie supplémentaire
Nombre de sorties, sécuritaire, instantané, avec contact 2 pièce(s)
Nombre de sorties, sécuritaire, temporisé, avec contact 2 pièce(s)
Nombre de sorties, fonction de signalisation, instantané, avec contact 0 pièce(s)
Courant permanent therm. max. Ith, circuits de validation 6 A
Retombée 20 ms
Nombre de connexions 1 pièce(s)
Fonction Alimentation en tension
Liaison vers l'appareil
Type de connexion Borne
Type de borne Borne à ressort
Nombre de pôles 16 pôles
Section de raccord 1 x 0,2 à 2,5 mm², brin
1 x 0,2 à 2,5 mm², cordon
Dimensions (l x H x L) 22,5 mm x 111 mm x 114,5 mm
Matériau du boîtier Plastique
Boîtier en plastique Polyamide PA non renforcé
Poids net 231 g
Couleur du boîtier Gris
Type de fixation Fixation encliquetable
Durée de vie mécanique 100.000.000 jeux de commande
Type d'affichage LED
Nombre de LED 3 pièce(s)
Température ambiante, fonctionnement -20 ... 55 °C
Température ambiante, stockage -40 ... 70 °C
Indice de protection IP 20 (bornes)
IP 40 (boîtier)
Homologations TÜV Rheinland
c UL US
Numéro de tarif douanier 85371098
ECLASS 5.1.4 27371800
ECLASS 8.0 27371819
ECLASS 9.0 27371819
ECLASS 10.0 27371819
ECLASS 11.0 27371819
ECLASS 12.0 27371819
ECLASS 13.0 27371819
ECLASS 14.0 27371819
ETIM 5.0 EC001449
ETIM 6.0 EC001449
ETIM 7.0 EC001449
ETIM 8.0 EC001449
ETIM 9.0 EC001449
Modèle CAO 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Déclaration de conformité CE - pdf
Certificat - TÜV Rheinland - pdf