MSI 420.TMC-03

Contrôleur de sécurité

Réf. produit : 50142625

Délais de livraison d'env. 5 jours ouvrables
Icon Icon
Série MSI 420
Type Contrôleur de sécurité
Application TMC 66 Legacy
Fonctions Contrôleur de sécurité préconfiguré pour un utilisation en tant que substitut du TMC66. Remarque : le système n'est pas conçu pour connecter un signal d'inhibition du SPS.
Fonctionnalité de logiciel selon ISO 13849-1 (SRASW).
SIL 3, CEI 61508
SILCL 3, CEI/EN 62061
Niveau de performance (PL) c, EN ISO 13849-1, Temps de réaction du système : 35,6 ms
PFHD 4,3E-09 par heure
Durée d'utilisation 20 années, EN ISO 13849-1
Catégorie 4, EN ISO 13849
Tension d'alimentation UN 24 V, CC, -30 ... 25 %
Consommation, max. 3,3 W
Nombre de sorties 8 pièce(s)
Nombre max. de sorties numériques intégrées 8 pièce(s)
Type de sortie numérique Transistor
Protection contre les courts-circuits, sorties Oui
Tension min. autorisée en sortie 16,2 V
Tension max. autorisée en sortie 30 V
Charge 4 A
Nombre d'entrées 16 pièce(s)
Tension autorisée en entrée 30 V
Tension d'alimentation de commande assignée max. pour CC 30 V
Tension d'alimentation de commande assignée min. pour CC 15,6 V
Courant d'entrée pour signal 1 2,3 mA
Type Bus interne (SBUS+)
Type Ethernet, USB
Fonction Configuration/paramétrage par logiciel
Fonction Configuration/paramétrage par logiciel
Nombre de connexions 3 pièce(s)
Fonction Alimentation en tension
Signal IN
Signal OUT
Type de connexion Borne
Type de borne Borne à ressort
Nombre de pôles 22 pôles
Fonction Interface de configuration
Type de connexion USB
Type de connecteur USB 2.0 Mini-A
Fonction Interface de configuration
Type de connexion RJ45
Section de raccord 2 x 0,2 à 1,5 mm², brin
2 x 0,2 à 1,5 mm², cordon
2 x 0,25 à 1,5 mm², cordon avec embout (pressage trapézoïdal)
Dimensions (l x H x L) 45 mm x 107 mm x 121 mm
Poids net 290 g
Couleur du boîtier Gris
Type de fixation Fixation encliquetable
Température ambiante, fonctionnement -25 ... 65 °C
Température ambiante, stockage -25 ... 70 °C
Humidité relative de l'air (sans condensation) 10 ... 95 %
Indice de protection IP 20
Classe de protection III
Homologations TÜV Rheinland
c UL US
Résistance aux vibrations 5 ... 150 Hz
Contrôle d'oscillation selon la norme EN 60068-2-6
Résistance aux chocs répétés 10 g, 16 ms, EN 60068-2-29
Résistance aux chocs individuels 30 g, 11 ms, EN 60068-2-27
Numéro de tarif douanier 85371091
ECLASS 5.1.4 27243001
ECLASS 8.0 27243101
ECLASS 9.0 27243101
ECLASS 10.0 27243101
ECLASS 11.0 27243101
ECLASS 12.0 27243101
ECLASS 13.0 27243101
ECLASS 14.0 27243101
ECLASS 15.0 27243101
ETIM 5.0 EC002538
ETIM 6.0 EC002538
ETIM 7.0 EC002538
ETIM 8.0 EC002538
ETIM 9.0 EC002538
ETIM 10.0 EC002538
Modèle CAO 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Logiciel de configuration / diagnostic - MSI.designer V 2.5.3 (64 bit) - zip
Logiciel de configuration / diagnostic - MSI.designer V 2.5.3 (32 bit) - zip
Notice jointe - MSI 400 - pdf
Manuel d'utilisation - MSI 420.TMC-03 - pdf
Fiche technique - pdf
Brochure produit - pdf
Prospectus produit - pdf
Déclaration de conformité CE - pdf
Certificat - TÜV Rheinland - pdf