MSI 420-03

Contrôleur de sécurité

Réf. produit : 50132987

Disponible immédiatement

Icon Icon Icon
Série MSI 420
Type Contrôleur de sécurité
Application Contrôle des fonctions de sécurité
Nombre d'E/S de sécurité 16 IN, 4 OUT, 4 E/S programmables
Fonctions 4E/S de sécurité configurables (via logiciel)
24E/S de sécurité
40blocs fonctionnels certifiés
Carte mémoire au format SD (512 Mo)
Configurable librement avec MSI.designer (sans licence)
Configuration via USB mini ou Ethernet (TCP/IP)
Contrôleur de sécurité modulaire extensible
Courant de commutation 4A par sortie
Extensible avec jusqu'à 12modules E/S
Jusqu'à 300blocs fonctionnels dans un projet
Transmission de données de diagnostic via des passerelles de bus de terrain externes
SIL 3, CEI 61508
SILCL 3, CEI/EN 62061
Niveau de performance (PL) Jusqu'à e incl., EN ISO 13849-1
PFHD 4,3E-09 par heure
Durée d'utilisation 20 années, EN ISO 13849-1
Catégorie 4, EN ISO 13849
Tension d'alimentation UN 24 V, CC, -30 ... 25 %
Consommation, max. 3,3 W
Nombre de sorties 4 pièce(s)
Nombre d'entrées/sorties configurables 4 pièce(s)
Type de sortie numérique Transistor
Protection contre les courts-circuits, sorties Oui
Courant nominal de sortie par sortie, max. ≤ 12 A / 8 ms
Nombre d'entrées 16 pièce(s)
Tension autorisée en entrée HIGH: 13 … 30 V
LOW: -5 … +5 V
Courant d'entrée pour signal 1 HIGH: 2,3 mA typ. / 6 mA max.
LOW: < 2
Type Ethernet, USB
Fonction Configuration/paramétrage par logiciel
Fonction Configuration/paramétrage par logiciel
Nombre de connexions 3 pièce(s)
Fonction Alimentation en tension
Signal IN
Signal OUT
Type de connexion Borne
Type de borne Borne à ressort
Nombre de pôles 32 pôles
Fonction Interface de configuration
Type de connexion USB
Type de connecteur USB 2.0 Mini-A
Fonction BUS OUT
Type de connexion RJ45
Section de raccord 2 x 0,2 à 1,5 mm², brin
2 x 0,2 à 1,5 mm², cordon
2 x 0,25 à 1,5 mm², cordon avec embout (pressage trapézoïdal)
Dimensions (l x H x L) 45 mm x 107 mm x 121 mm
Poids net 290 g
Couleur du boîtier Gris
Type de fixation Fixation encliquetable
Température ambiante, fonctionnement -25 ... 65 °C
Température ambiante, stockage -25 ... 70 °C
Humidité relative de l'air (sans condensation) 10 ... 95 %
Indice de protection IP 20
Classe de protection III
Homologations TÜV Rheinland
c UL US
Résistance aux vibrations 5 ... 150 Hz
Contrôle d'oscillation selon la norme EN 60068-2-6
Résistance aux chocs répétés 10 g, 16 ms, EN 60068-2-29
Résistance aux chocs individuels 30 g, 11 ms, EN 60068-2-27
Numéro de tarif douanier 85371091
ECLASS 5.1.4 27243001
ECLASS 8.0 27243101
ECLASS 9.0 27243101
ECLASS 10.0 27243101
ECLASS 11.0 27243101
ECLASS 12.0 27243101
ECLASS 13.0 27243101
ECLASS 14.0 27243101
ECLASS 15.0 27243101
ETIM 5.0 EC002538
ETIM 6.0 EC002538
ETIM 7.0 EC002538
ETIM 8.0 EC002538
ETIM 9.0 EC002538
ETIM 10.0 EC002538
Modèle CAO 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Logiciel de configuration / diagnostic - MSI.designer V 2.5.3 (64 bit) - zip
Logiciel de configuration / diagnostic - MSI.designer V 2.5.3 (32 bit) - zip
Notice jointe - pdf
Manuel de l'utilisateur - Hardware MSI 400 - pdf
Manuel de l'utilisateur - Software MSI.designer - pdf
Manuel de l'utilisateur - Gateways MSI 400 - pdf
Fiche technique - pdf
Brochure produit - pdf
Prospectus produit - pdf
Déclaration de conformité CE - pdf
Certificat - TÜV Rheinland - pdf