MSI 410-01
Contrôleur de sécurité
Série | MSI 410 |
Type | Contrôleur de sécurité |
Application | Contrôle des fonctions de sécurité |
Nombre d'E/S de sécurité | 20 IN, 4 OUT |
Fonctions | 24E/S de sécurité 40blocs fonctionnels certifiés Carte mémoire au format SD (512 Mo) Configurable librement avec MSI.designer (sans licence) Configuration via USB mini Contrôleur de sécurité modulaire extensible Courant de commutation 4A par sortie Extensible avec jusqu'à 12modules E/S Jusqu'à 300blocs fonctionnels dans un projet Transmission de données de diagnostic via des passerelles de bus de terrain externes |
SIL | 3, CEI 61508 |
SILCL | 3, CEI/EN 62061 |
Niveau de performance (PL) | Jusqu'à e incl., EN ISO 13849-1 |
PFHD | 4,3E-09 par heure |
Durée d'utilisation | 20 années, EN ISO 13849-1 |
Catégorie | 4, EN ISO 13849 |
Tension d'alimentation UN | 24 V, CC, -30 ... 25 % |
Consommation, max. | 3,3 W |
Nombre de sorties | 4 pièce(s) |
Nombre d'entrées/sorties configurables | 0 pièce(s) |
Type de sortie numérique | Transistor |
Protection contre les courts-circuits, sorties | Oui |
Tension min. autorisée en sortie | 16,2 V |
Tension max. autorisée en sortie | 30 V |
Courant nominal de sortie par sortie, max. | ≤ 12 A / 8 ms |
Nombre d'entrées | 20 pièce(s) |
Tension autorisée en entrée | HIGH: 13 … 30 V LOW: -5 … +5 V |
Courant d'entrée pour signal 1 | HIGH: 2,3 mA typ. / 6 mA max. LOW: < 2 |
Type | USB |
Fonction | Configuration/paramétrage par logiciel |
Nombre de connexions | 2 pièce(s) |
Fonction | Alimentation en tension Signal IN Signal OUT |
Type de connexion | Borne |
Type de borne | Borne à vis |
Nombre de pôles | 32 pôles |
Fonction | Interface de configuration |
Type de connexion | USB |
Type de connecteur | USB 2.0 Mini-A |
Section de raccord | 1 x 0,2 à 2,5 mm², brin 1 x 0,2 à 2,5 mm², cordon 1 x 0,25 à 2,5 mm², cordon avec embout 2 x 0,2 à 1,0 mm², brin 2 x 0,2 à 1,0 mm², cordon 2 x 0,25 à 1,0 mm², cordon avec embout |
Dimensions (l x H x L) | 45 mm x 96,5 mm x 121 mm |
Poids net | 290 g |
Couleur du boîtier | Gris |
Type de fixation | Fixation encliquetable |
Température ambiante, fonctionnement | -25 ... 65 °C |
Température ambiante, stockage | -25 ... 70 °C |
Humidité relative de l'air (sans condensation) | 10 ... 95 % |
Indice de protection | IP 20 |
Classe de protection | III |
Homologations | TÜV Rheinland c UL US |
Résistance aux vibrations | 5 ... 150 Hz |
Contrôle d'oscillation selon la norme | EN 60068-2-6 |
Résistance aux chocs répétés | 10 g, 16 ms, EN 60068-2-29 |
Résistance aux chocs individuels | 30 g, 11 ms, EN 60068-2-27 |
Numéro de tarif douanier | 85371091 |
ECLASS 5.1.4 | 27243001 |
ECLASS 8.0 | 27243101 |
ECLASS 9.0 | 27243101 |
ECLASS 10.0 | 27243101 |
ECLASS 11.0 | 27243101 |
ECLASS 12.0 | 27243101 |
ECLASS 13.0 | 27243101 |
ECLASS 14.0 | 27243101 |
ETIM 5.0 | EC002538 |
ETIM 6.0 | EC002538 |
ETIM 7.0 | EC002538 |
ETIM 8.0 | EC002538 |
ETIM 9.0 | EC002538 |