MOD-BD-I2/20-O2/40A-24V
Module de redondance
Bonjour, nous serons heureux de vous aider.
Nous sommes à votre entière disposition pour vous aider à trouver facilement et rapidement une alternative adaptée à vos besoins.
N'hésitez pas à nous contacter : Contact
Série | PBM |
Rendement | 99,5% |
Catégorie de surtension | III |
Courant d'entrée | 2 x 20A max. |
Nombre de sorties de signalisation | 2 pièce(s) |
Fonction | Contact à relais libre de potentiel |
Nombre de connexions | 2 pièce(s) |
Type de connexion | Borne |
Type de borne | Borne à ressort |
Nombre de pôles | 4 pôles |
Type de connexion | Borne |
Type de borne | Borne à ressort |
Nombre de pôles | 6 pôles |
Dimensions (l x H x L) | 70 mm x 90 mm x 75 mm |
Matériau du boîtier | Plastique |
Poids net | 160 g |
Type d'affichage | LED |
Température ambiante, fonctionnement | -25 ... 60 °C |
Température ambiante, stockage | -40 ... 85 °C |
Degré d'encrassement | 2 |
Indice de protection | IP 20 |
Homologations | c UL US |
Numéro de tarif douanier | 85363030 |
ECLASS 5.1.4 | 27242611 |
ECLASS 8.0 | 27242611 |
ECLASS 9.0 | 27242611 |
ECLASS 10.0 | 27242611 |
ECLASS 11.0 | 27242611 |
ETIM 5.0 | EC002583 |
ETIM 6.0 | EC002583 |
ETIM 7.0 | EC002583 |