MLD510-RT3E/A
Transceiver de barrage immat. multifaisceaux de sécurité
Série | MLD 500 |
Type d'appareil | Transceiver |
Modèle spécial | Prise femelle de raccordement pour témoin lumineux d'inhibition externe |
Fonctions | Redémarrage automatique |
Aide à l'alignement laser intégrée | Non |
Témoin lumineux d'inhibition intégré | Non |
Témoin lumineux de statut intégré | Non |
Type | 4, CEI/EN 61496 |
SIL | 3, CEI 61508 |
SILCL | 3, CEI/EN 62061 |
Niveau de performance (PL) | e, EN ISO 13849-1 |
MTTFd | 204 années, EN ISO 13849-1 |
PFHD | 6,6E-09 par heure |
Durée d'utilisation | 20 années, EN ISO 13849-1 |
Catégorie | 4, EN ISO 13849 |
Portée | 0,5 ... 6 m |
Portée associé à MLD-XM03 | 0,5 ... 8 m |
Nombre de faisceaux | 3 pièce(s) |
Intervalle entre les faisceaux | 400 mm |
Source lumineuse | LED, Infrarouge |
Longueur d'onde | 850 nm |
Forme du signal d'émission | Pulsé |
Groupe de risque de LED | Groupe exempt de risque (selon EN 62471:2008) |
Protection E/S | Protection contre les courts-circuits Protection contre les surtensions |
Tension d'alimentation UN | 26,5 ... 31,6 V |
Consommation du circuit AS-i | 140 mA |
Nombre de sorties de commutation numériques | 1 pièce(s) |
Type | Sortie de commutation numérique |
Tension de commutation high min. | 18,2 V |
Tension de commutation low max. | 2,5 V |
Tension de commutation type | 23 V |
Type de tension | CC |
Temps de réaction | 30 ms |
Temps de réactivation | 100 ms |
Type | AS-Interface Safety at Work |
Fonction | Processus |
Profil AS-i | S-7.B.1 |
Adresse esclave | 1…31 programmable, par défaut = 0 |
Temps de cycle d'après la spécification AS-i | 5 ms max. ms |
Nombre de connexions | 2 pièce(s) |
Fonction | Interface machine |
Type de connexion | Connecteur rond |
Taille du filetage | M12 |
Matériau | Métallique |
Nombre de pôles | 5 pôles |
Fonction | Témoin lumineux d'inhibition externe |
Type de connexion | Connecteur rond |
Taille du filetage | M12 |
Matériau | Métallique |
Nombre de pôles | 5 pôles |
Dimensions (l x H x L) | 52 mm x 900 mm x 64,7 mm |
Matériau du boîtier | Métallique |
Boîtier métallique | Aluminium |
Matériau de la fenêtre optique | Plastique / PMMA |
Matériau des capuchons | Zinc moulé sous pression |
Poids net | 2.000 g |
Couleur du boîtier | Jaune, RAL 1021 |
Type de fixation | Montage en rainure Support tournant |
Type d'affichage | LED |
Nombre de LED | 2 pièce(s) |
Température ambiante, fonctionnement | -30 ... 55 °C |
Température ambiante, stockage | -40 ... 75 °C |
Humidité relative de l'air (sans condensation) | 0 ... 95 % |
Indice de protection | IP 67 |
Classe de protection | III |
Homologations | TÜV Süd c TÜV NRTL US c UL US |
Brevets américains | US 6,418,546 B US 7,741,595 B |
Numéro de tarif douanier | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27272703 |
ECLASS 8.0 | 27272703 |
ECLASS 9.0 | 27272703 |
ECLASS 10.0 | 27272703 |
ECLASS 12.0 | 27272703 |
ECLASS 13.0 | 27272703 |
ECLASS 14.0 | 27272703 |
ECLASS 15.0 | 27272703 |
ETIM 5.0 | EC001832 |
ETIM 6.0 | EC001832 |
ETIM 7.0 | EC001832 |
ETIM 8.0 | EC001832 |
ETIM 9.0 | EC001832 |
ETIM 10.0 | EC001832 |