MLD500-XT2L/A-UDC-1000-S2
Lot capteur de sécurité émetteur
Série | MLD-UDC |
Type d'appareil | Émetteur |
Modèle spécial | Aide à l'alignement laser intégrée |
Aide à l'alignement laser intégrée | Oui |
Témoin lumineux de statut intégré | Non |
Type | 4, CEI/EN 61496 |
SIL | 3, CEI 61508 |
SILCL | 3, CEI/EN 62061 |
Durée d'utilisation | 20 années, EN ISO 13849-1 |
Catégorie | 4, EN ISO 13849 |
Portée | 20 ... 70 m |
Nombre de faisceaux | 2 pièce(s) |
Intervalle entre les faisceaux | 500 mm |
Tension d'alimentation UN | 26,5 ... 31,6 V |
Consommation du circuit AS-i | 50 mA |
Type | AS-Interface Safety at Work |
Fonction | Processus |
Profil AS-i | S-7.B.1 |
Adresse esclave | 1…31 programmable, par défaut = 0 |
Temps de cycle d'après la spécification AS-i | 5 ms max. ms |
Poids net | 6.605 g |
Avec montant | Oui |
Hauteur de colonne sans pied | 1.000 mm |
Homologations | AS-i |
Numéro de tarif douanier | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27272703 |
ECLASS 8.0 | 27272703 |
ECLASS 9.0 | 27272703 |
ECLASS 10.0 | 27272703 |
ECLASS 12.0 | 27272703 |
ECLASS 13.0 | 27272703 |
ECLASS 14.0 | 27272703 |
ECLASS 15.0 | 27272703 |
ETIM 5.0 | EC001832 |
ETIM 6.0 | EC001832 |
ETIM 7.0 | EC001832 |
ETIM 8.0 | EC001832 |
ETIM 9.0 | EC001832 |
ETIM 10.0 | EC001832 |