MD 7XXP-11-82IO5-13

Distributeur

Réf. produit : 50130608

Disponible immédiatement

Icon Icon Icon Icon
Organe de commutation PNP
Courant total 10 A
Tension nominale d'entrée UN 24 V CC
Type de connexion Connecteur rond
Fonction Liaison à la commande
Taille du filetage M23
Nombre de pôles 19 pôles
Codage Codage A
Type Prise mâle
Nombre de connexions 8 pièce(s)
Taille du filetage M12
Nombre de pôles 5 pôles
Codage Codage A
Type Prise femelle
Matériau Plastique
Matériau du joint torique d'étanchéité TPU
Matériau des contacts Doré
Courant de service par contact 4 A
Forme Cubique
Dimensions (l x H x L) 50 mm x 36,5 mm x 150 mm
Matériau du boîtier Plastique
Poids net 190 g
Couple de serrage des vis 0,6 N·m
Type d'affichage LED
Température ambiante, fonctionnement -20 ... 70 °C, En fonction du câble raccordé
Indice de protection IP 65
IP 67
Homologations c UL US
Numéro de tarif douanier 85369010
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27279219
ECLASS 9.0 27440108
ECLASS 10.0 27440108
ECLASS 11.0 27440108
ECLASS 12.0 27440108
ECLASS 13.0 27440108
ECLASS 14.0 27440108
ECLASS 15.0 27440108
ETIM 5.0 EC002585
ETIM 6.0 EC002585
ETIM 7.0 EC003558
ETIM 8.0 EC002585
ETIM 9.0 EC002585
ETIM 10.0 EC002585
Modèle CAO 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Déclaration de conformité CE - pdf