MD 7XXP-11-82IO4-K030
Distributeur
Organe de commutation | PNP |
Courant total | 10 A |
Tension nominale d'entrée UN | 24 V CC |
Type de connexion | Câble |
Fonction | Liaison à la commande |
Longueur de câble | 3.000 mm |
Nombre de brins | 11 pièce(s) |
Couleur de la gaine | Gris |
Sans silicone | Non |
Modèle de câble | Câble de raccordement (ouvert d'un côté) |
Diamètre (extérieur) du câble | 8,1 mm |
Longueur de câble | 3.000 mm |
Matériau de gaine | PUR |
Possibilité d'utilisation sur chaîne d'entraînement | Oui |
Vitesse d'avance | 2 m/s max. pour une longueur de déplacement horiz. de 5 m et une accélération max. de 5 m/s² |
Résistance de la gaine extérieure | Résistance à l'hydrolyse et aux microbes, bonne résistance aux produits chimiques, à l'huile et à l'essence selon VDE 0472 Partie 803 Test B, ignifuge selon UL 1581 VW1 / CSA FT1 / CEI 60332-1, CEI 60332-2-2 |
Nombre de connexions | 8 pièce(s) |
Taille du filetage | M12 |
Nombre de pôles | 4 pôles |
Codage | Codage A |
Type | Prise femelle |
Matériau | Plastique |
Matériau du joint torique d'étanchéité | TPU |
Matériau des contacts | Doré |
Courant de service par contact | 4 A |
Forme | Cubique |
Dimensions (l x H x L) | 50 mm x 32 mm x 90 mm |
Matériau du boîtier | Plastique |
Poids net | 560 g |
Couple de serrage des vis | 0,6 N·m |
Flexions répétées | 2.000.000 pièce(s) |
Rayon de courbure pour pose flexible, min. | Au moins 12 x le diamètre du câble |
Type d'affichage | LED |
Température ambiante, fonctionnement | -5 ... 70 °C |
Indice de protection | IP 65 IP 67 |
Homologations | c UL US |
Numéro de tarif douanier | 85444290 |
ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
ECLASS 8.0 | 27279219 |
ECLASS 9.0 | 27440108 |
ECLASS 10.0 | 27440108 |
ECLASS 11.0 | 27440108 |
ECLASS 12.0 | 27440108 |
ECLASS 13.0 | 27440108 |
ECLASS 14.0 | 27440108 |
ETIM 5.0 | EC002585 |
ETIM 6.0 | EC002585 |
ETIM 7.0 | EC002585 |
ETIM 8.0 | EC002585 |
ETIM 9.0 | EC002585 |