MD 7XXP-11-108IO3-12
Distributeur
Organe de commutation | PNP |
Courant total | 1,5 A |
Tension nominale d'entrée UN | 24 V CC |
Type de connexion | Connecteur rond |
Fonction | Liaison à la commande |
Taille du filetage | M12 |
Nombre de pôles | 12 pôles |
Codage | Codage A |
Type | Prise mâle |
Nombre de connexions | 10 pièce(s) |
Taille du filetage | M8 |
Nombre de pôles | 3 pôles |
Codage | Codage A |
Type | Prise femelle |
Matériau | Plastique |
Matériau du joint torique d'étanchéité | TPU |
Matériau des contacts | Doré |
Courant de service par contact | 1,5 A |
Forme | Cubique |
Dimensions (l x H x L) | 30 mm x 31,5 mm x 150 mm |
Matériau du boîtier | Plastique |
Poids net | 149 g |
Couple de serrage des vis | 0,4 N·m |
Type d'affichage | LED |
Température ambiante, fonctionnement | -20 ... 70 °C, En fonction du câble raccordé |
Indice de protection | IP 65 IP 67 |
Homologations | c UL US |
Numéro de tarif douanier | 85369010 |
ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
ECLASS 8.0 | 27279219 |
ECLASS 9.0 | 27440108 |
ECLASS 10.0 | 27440108 |
ECLASS 11.0 | 27440108 |
ECLASS 12.0 | 27440108 |
ECLASS 13.0 | 27440108 |
ECLASS 14.0 | 27440108 |
ETIM 5.0 | EC002585 |
ETIM 6.0 | EC002585 |
ETIM 7.0 | EC003558 |
ETIM 8.0 | EC002585 |
ETIM 9.0 | EC002585 |