MD 798i-11-82/L5-2222
Maître IO-Link
Série | MD 700i |
Type | Maître IO-Link |
Adapté pour | Capteurs IO-Link |
Organe de commutation | Transistor, PNP |
Nombre d'entrées de commutation numériques | 4 pièce(s) |
Tension d'alimentation UN | 24 V |
Consommation, max. | 11.000 mA |
Nombre de sorties de commutation numériques | 4 pièce(s) |
Nombre de sorties de commutation numériques par connexion de capteur | 1 pièce(s) |
Organe de commutation | Transistor, PNP |
Type | EtherNet IP IO-Link Modbus TCP PROFINET Reconnaissance automatique de protocole |
Mode COM | COM1 COM2 COM3 |
Type de port | A & B |
Spécification | V1.1 |
SIO-Mode support | Oui |
Quick Connect (QC) | < 150 ms |
Fonction | Paramétrage / données de processus |
Classe de conformité | B |
Protocole | PROFINET RT |
Fonctionnalité de commutateur | Intégré |
Vitesse de transmission | 10 Mbit/s 100 Mbit/s |
Nombre de connexions | 12 pièce(s) |
Connexions du capteur | 8 pièce(s) |
Connexions pour l'alimentation en tension | 2 pièce(s) |
Nombre de connexions d'interface | 2 pièce(s) |
Fonction | Interface données |
Type de connexion | Connecteur rond |
Taille du filetage | M12 |
Type | Prise femelle |
Matériau | Métallique |
Nombre de pôles | 4 pôles |
Codage | Codage D |
Fonction | Interface données |
Type de connexion | Connecteur rond |
Taille du filetage | M12 |
Type | Prise femelle |
Matériau | Métallique |
Nombre de pôles | 4 pôles |
Codage | Codage D |
Fonction | Liaison vers l'appareil |
Type de connexion | Connecteur rond, Applicable aux raccordements X0 / X1 / X2 / X3 |
Taille du filetage | M12 |
Type | Prise femelle |
Matériau | Métallique |
Nombre de pôles | 5 pôles |
Codage | Codage A |
Fonction | Liaison vers l'appareil |
Type de connexion | Connecteur rond, Applicable aux raccordements X4 / X5 / X6 / X7 |
Taille du filetage | M12 |
Type | Prise femelle |
Matériau | Métallique |
Nombre de pôles | 5 pôles |
Codage | Codage A |
Fonction | Alimentation en tension |
Type de connexion | Connecteur rond |
Taille du filetage | M12 |
Type | Prise femelle |
Matériau | Métallique |
Nombre de pôles | 5 pôles |
Codage | Codage L |
Fonction | Alimentation en tension |
Type de connexion | Connecteur rond |
Taille du filetage | M12 |
Type | Prise mâle |
Matériau | Métallique |
Nombre de pôles | 5 pôles |
Codage | Codage L |
Dimensions (l x H x L) | 60,4 mm x 39 mm x 230,4 mm |
Matériau du boîtier | Plastique Sans halogène |
Poids net | 567 g |
Température ambiante, fonctionnement | -40 ... 70 °C |
Température ambiante, stockage | -40 ... 85 °C |
Indice de protection | IP 65 IP 67 IP 69K |
Homologations | c UL US |
Numéro de tarif douanier | 85176200 |
ECLASS 5.1.4 | 19030117 |
ECLASS 8.0 | 19170106 |
ECLASS 9.0 | 19170106 |
ECLASS 10.0 | 19170490 |
ECLASS 11.0 | 19170490 |
ECLASS 12.0 | 19170490 |
ECLASS 13.0 | 19170490 |
ECLASS 14.0 | 19170490 |
ECLASS 15.0 | 19170490 |
ETIM 5.0 | EC002585 |
ETIM 6.0 | EC002585 |
ETIM 7.0 | EC003558 |
ETIM 8.0 | EC000734 |
ETIM 9.0 | EC000734 |
ETIM 10.0 | EC000734 |