MD 748iC-11-82/L5-2222 F001
Maître IO-Link
Série | MD 700i |
Type | Maître IO-Link |
Adapté pour | Capteurs IO-Link |
Tension d'alimentation UN | 20 ... 30 V, CC |
Consommation, max. | 12.000 mA |
Nombre de sorties de commutation numériques par connexion de capteur | 1 pièce(s) |
Type | IO-Link OPC-UA PROFINET |
Mode COM | COM1 COM2 COM3 |
Type de port | A |
Spécification | V1.0.1 V1.1 |
SIO-Mode support | Oui |
Classe de conformité | B |
Protocole | PROFINET RT |
Fonctionnalité de commutateur | Intégré |
Vitesse de transmission | 10 Mbit/s 100 Mbit/s |
Nombre de connexions | 12 pièce(s) |
Connexions du capteur | 8 pièce(s) |
Connexions pour l'alimentation en tension | 2 pièce(s) |
Nombre de connexions d'interface | 2 pièce(s) |
Fonction | Liaison à 8 capteurs |
Type de connexion | Connecteur rond, Valable pour les connexions de capteur 1 - 8 |
Taille du filetage | M12 |
Type | Prise femelle |
Matériau | Métallique |
Nombre de pôles | 5 pôles |
Codage | Codage A |
Fonction | Alimentation en tension |
Type de connexion | Connecteur rond |
Taille du filetage | M12 |
Type | Prise mâle |
Matériau | Métallique |
Nombre de pôles | 5 pôles |
Codage | Codage L |
Fonction | Alimentation en tension |
Type de connexion | Connecteur rond |
Taille du filetage | M12 |
Type | Prise femelle |
Matériau | Métallique |
Nombre de pôles | 5 pôles |
Codage | Codage L |
Fonction | Interface données |
Type de connexion | Connecteur rond |
Taille du filetage | M12 |
Type | Prise femelle |
Matériau | Métallique |
Nombre de pôles | 4 pôles |
Codage | Codage D |
Fonction | Interface données |
Type de connexion | Connecteur rond |
Taille du filetage | M12 |
Type | Prise femelle |
Matériau | Métallique |
Nombre de pôles | 4 pôles |
Codage | Codage D |
Dimensions (l x H x L) | 65 mm x 30 mm x 212 mm |
Matériau du boîtier | Plastique |
Poids net | 454 g |
Température ambiante, fonctionnement | -25 ... 60 °C |
Température ambiante, stockage | -40 ... 70 °C |
Indice de protection | IP 67 |
Homologations | c UL US |
Numéro de tarif douanier | 85176200 |
ECLASS 5.1.4 | 19030117 |
ECLASS 8.0 | 19170106 |
ECLASS 9.0 | 19170106 |
ECLASS 10.0 | 19170490 |
ECLASS 11.0 | 19170490 |
ECLASS 12.0 | 19170490 |
ECLASS 13.0 | 19170490 |
ECLASS 14.0 | 19170490 |
ECLASS 15.0 | 19170490 |
ETIM 5.0 | EC002585 |
ETIM 6.0 | EC002585 |
ETIM 7.0 | EC003558 |
ETIM 8.0 | EC000734 |
ETIM 9.0 | EC000734 |
ETIM 10.0 | EC000734 |