MD 748i-11-82/L5-2222

Maître IO-Link

Réf. produit : 50138211

Délais de livraison d'env. 25 jours ouvrables
Icon Icon
Liste de résultats : 1 produits trouvés
MD 798i-11-82/L5-2222
Maître IO-Link
Numéro d’article : 50144900
  • Série: MD 700i
  • Interface: IO-Link
  • Adaptépour: Capteurs IO-Link
Numéro d’article : 50144900

Disponible immédiatement

Série MD 700i
Type Maître IO-Link
Adapté pour Capteurs IO-Link
Tension d'alimentation UN 20 ... 30 V, CC
Consommation, max. 12.000 mA
Nombre de sorties de commutation numériques par connexion de capteur 1 pièce(s)
Type IO-Link
PROFINET
Mode COM COM1
COM2
COM3
Type de port A
Spécification V1.0.1
V1.1
SIO-Mode support Oui
Classe de conformité B
Protocole PROFINET RT
Fonctionnalité de commutateur Intégré
Vitesse de transmission 10 Mbit/s
100 Mbit/s
Nombre de connexions 12 pièce(s)
Connexions du capteur 8 pièce(s)
Connexions pour l'alimentation en tension 2 pièce(s)
Nombre de connexions d'interface 2 pièce(s)
Fonction Liaison à 8 capteurs
Type de connexion Connecteur rond, Valable pour les connexions de capteur 1 - 8
Taille du filetage M12
Type Prise femelle
Matériau Métallique
Nombre de pôles 5 pôles
Codage Codage A
Fonction Alimentation en tension
Type de connexion Connecteur rond
Taille du filetage M12
Type Prise femelle
Matériau Métallique
Nombre de pôles 5 pôles
Codage Codage L
Fonction Alimentation en tension
Type de connexion Connecteur rond
Taille du filetage M12
Type Prise mâle
Matériau Métallique
Nombre de pôles 5 pôles
Codage Codage L
Fonction Interface données
Type de connexion Connecteur rond
Taille du filetage M12
Type Prise femelle
Matériau Métallique
Nombre de pôles 4 pôles
Codage Codage D
Fonction Interface données
Type de connexion Connecteur rond
Taille du filetage M12
Type Prise femelle
Matériau Métallique
Nombre de pôles 4 pôles
Codage Codage D
Dimensions (l x H x L) 65 mm x 30 mm x 212 mm
Matériau du boîtier Plastique
Poids net 454 g
Température ambiante, fonctionnement -25 ... 60 °C
Température ambiante, stockage -40 ... 70 °C
Indice de protection IP 67
Homologations c UL US
Numéro de tarif douanier 85176200
ECLASS 5.1.4 19030117
ECLASS 8.0 19170106
ECLASS 9.0 19170106
ECLASS 10.0 19170490
ECLASS 11.0 19170490
ECLASS 12.0 19170490
ECLASS 13.0 19170490
ECLASS 14.0 19170490
ECLASS 15.0 19170490
ETIM 5.0 EC002585
ETIM 6.0 EC002585
ETIM 7.0 EC003558
ETIM 8.0 EC000734
ETIM 9.0 EC000734
ETIM 10.0 EC000734
Modèle CAO 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Fichier GSDML - Firmware V2.34 - zip
Manuel d'utilisation - pdf
Fiche technique - pdf
Prospectus produit - pdf