MD 258i-12-8K/L4-2R2K
Maître IO-Link
Série | MD 200i |
Type | Maître IO-Link |
Adapté pour | Capteurs IO-Link |
Tension d'alimentation UN | 18 ... 30 V, CC |
Nombre de sorties de commutation numériques par connexion de capteur | 1 pièce(s) |
Organe de commutation | Transistor, PNP / NPN commutable |
Type | EtherNet IP, IO-Link, Modbus TCP |
Mode COM | COM1 COM2 COM3 |
Type de port | A |
Spécification | V1.0.1 V1.1 |
SIO-Mode support | Oui |
Dual Channel | Oui |
Nombre de connexions | 14 pièce(s) |
Connexions du capteur | 8 pièce(s) |
Connexions pour l'alimentation en tension | 4 pièce(s) |
Nombre de connexions d'interface | 2 pièce(s) |
Fonction | Interface de configuration Interface données |
Type de connexion | RJ45 |
Fonction | Interface de configuration Interface données |
Type de connexion | RJ45 |
Fonction | Alimentation en tension |
Type de connexion | Borne |
Nombre de pôles | 4 pôles |
Fonction | Alimentation en tension |
Type de connexion | Borne |
Nombre de pôles | 4 pôles |
Fonction | Alimentation en tension |
Type de connexion | Borne |
Nombre de pôles | 4 pôles |
Fonction | Alimentation en tension |
Type de connexion | Borne |
Nombre de pôles | 4 pôles |
Fonction | Liaison à 8 capteurs |
Type de connexion | Borne |
Nombre de pôles | 4 pôles |
Dimensions (l x H x L) | 44 mm x 98 mm x 109 mm |
Matériau du boîtier | Plastique |
Poids net | 285 g |
Température ambiante, fonctionnement | 0 ... 70 °C |
Température ambiante, stockage | -40 ... 70 °C |
Indice de protection | IP 67 |
Homologations | c UL US |
Numéro de tarif douanier | 85369010 |
ECLASS 5.1.4 | 19030117 |
ECLASS 8.0 | 19170106 |
ECLASS 9.0 | 19170106 |
ECLASS 10.0 | 19170490 |
ECLASS 11.0 | 19170490 |
ECLASS 12.0 | 19170490 |
ETIM 5.0 | EC000734 |
ETIM 6.0 | EC000734 |
ETIM 7.0 | EC000734 |
ETIM 8.0 | EC000734 |