MC-902
Colonne à miroir
Nombre de miroirs individuels | 2 pièce(s) |
Adapté pour | Barrages immatériels multifaisceaux de sécurité COMPACTplus-m Barrages immatériels multifaisceaux de sécurité MLD 500, MLD 300 |
Type de colonnes et miroirs | Colonne à miroirs de renvoi pour barrages immatériels multifaisceaux de sécurité |
Fonctions | Miroirs individuels remplaçables et réglables séparément Montage simple, réglage vertical et axial rapide en un tour de main Écartement des axes lumineux préréglé selon EN 999 |
Dimensions (l x H x L) | 149,3 mm x 900 mm x 160 mm |
Matériau du boîtier | Métallique |
Boîtier métallique | Zinc moulé sous pression |
Poids net | 5.000 g |
Couleur du boîtier | Jaune, RAL 1021 |
Type de fixation | Fixation au sol |
Fonction de rappel mécanique | Non |
Hauteur de colonne sans pied | 900 mm |
Montage externe d'accessoires | Arrière |
Distance de centre à centre des miroirs individuels | 500 mm |
Numéro de tarif douanier | 70099200 |
ECLASS 8.0 | 27279207 |
ECLASS 9.0 | 27273605 |
ETIM 5.0 | EC002467 |
ETIM 6.0 | EC002467 |