MC-1000

Colonne à miroir

Réf. produit : 549310

Liste de résultats : 1 produits trouvés
UMC-1000-S2
Colonne à miroir
Numéro d’article : 549780
  • Longueur des miroirs: 970 mm
Numéro d’article : 549780

Délais de livraison d'env. 15 jours ouvrables
Adapté pour Barrières immatérielles de sécurité COMPACTplus
Barrières immatérielles de sécurité SOLID-4, -2
Type de colonnes et miroirs Colonne à miroirs de renvoi pour barrières immatérielles de sécurité
Fonctions Construction profilée robuste au design exigeant
Montage simple, réglage vertical et axial rapide en un tour de main
Surface-miroir continue pour la déviation de faisceaux des barrières immatérielles de sécurité
Dimensions (l x H x L) 149,3 mm x 1.000 mm x 160 mm
Matériau du boîtier Métallique
Boîtier métallique Zinc moulé sous pression
Poids net 5.500 g
Couleur du boîtier Jaune, RAL 1021
Type de fixation Fixation au sol
Fonction de rappel mécanique Non
Montage externe d'accessoires Arrière
Longueur des miroirs 974 mm
Numéro de tarif douanier 70099200
ECLASS 8.0 27279207
ECLASS 9.0 27273605
ETIM 5.0 EC002467
ETIM 6.0 EC002467
Fiche technique - pdf