MC 006K
Pièce de serrage
Adapté pour groupe de produits | Capteurs à commutation, cylindriques |
Adapté pour | Capteurs de forme M6 Capteurs de la série 206 |
Diamètre intérieur | 6 mm |
Modèle de pièce de fixation | Fixation par serrage |
Type de fixation, côté installation | Fixation traversante |
Type de fixation, côté appareil | Serrable |
Type de pièce de fixation | Rigide |
Matériau de la pièce de fixation | Plastique, Polyamide (PA 66) |
Température ambiante, fonctionnement | 0 ... 80 °C |
Numéro de tarif douanier | 39174000 |
ECLASS 5.1.4 | 27279202 |
ECLASS 8.0 | 27279202 |
ECLASS 9.0 | 27273701 |
ECLASS 10.0 | 27273701 |
ECLASS 11.0 | 27273701 |
ECLASS 12.0 | 27273701 |
ECLASS 13.0 | 27273701 |
ECLASS 14.0 | 27273701 |
ECLASS 15.0 | 27273701 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 10.0 | EC003015 |