MA 2
Bloc de raccordement
Bonjour, nous serons heureux de vous aider.
Nous sommes à votre entière disposition pour vous aider à trouver facilement et rapidement une alternative adaptée à vos besoins.
N'hésitez pas à nous contacter : Contact
Série | MA 2 |
Adapté pour | Lecteurs de codes à barres, série BCL 2x Lecteurs stationnaires de codes 2D, série LSIS 222 |
Adapté pour interface | RS 232 RS 485 |
Type | RS 232, RS 485 |
Type | RS 232 |
Nombre de connexions | 3 pièce(s) |
Fonction | Interface données PWR / SW IN/OUT |
Type de connexion | Borne |
Nombre de pôles | 24 pôles |
Fonction | Interface de maintenance |
Type de connexion | Sub-D |
Forme | Cubique |
Dimensions (l x H x L) | 119 mm x 33 mm x 180 mm |
Matériau du boîtier | Métallique |
Boîtier métallique | Aluminium moulé sous pression |
Poids net | 575 g |
Couleur du boîtier | Rouge |
Type d'affichage | LED |
Nombre de LED | 1 pièce(s) |
Température ambiante, fonctionnement | -10 ... 50 °C |
Température ambiante, stockage | -20 ... 60 °C |
Humidité relative de l'air (sans condensation) | 0 ... 90 % |
Indice de protection | IP 54 |
Numéro de tarif douanier | 84733080 |
ECLASS 5.1.4 | 27069190 |
ECLASS 8.0 | 27069190 |
ECLASS 9.0 | 27069190 |
ECLASS 10.0 | 27069190 |
ECLASS 11.0 | 27069090 |
ECLASS 12.0 | 27069090 |
ECLASS 13.0 | 27069090 |
ECLASS 14.0 | 27069090 |
ECLASS 15.0 | 27069090 |
ETIM 5.0 | EC001855 |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 8.0 | EC001855 |
ETIM 9.0 | EC001855 |
ETIM 10.0 | EC001855 |