LV463.XR7/4T-M8
Amplificateur de fibre optique
Série | 463 |
Adapté pour | Fibres optiques en plastique Fibres optiques en verre |
Modèle spécial | Fonction temporelle Grande portée |
Source lumineuse | LED, Rouge |
Longueur d'onde | 660 nm |
Forme du signal d'émission | Pulsé |
Protection E/S | Protection contre l'inversion de polarité Protection contre les courts-circuits |
Raccordement de la fibre | Fixation serrée |
Tension d'alimentation UN | 10 ... 24 V, CC |
Ondulation résiduelle | 0 ... 10 %, d'UN |
Consommation | 0 ... 40 mA |
Nombre de sorties de commutation numériques | 1 pièce(s) |
Type | Sortie de commutation numérique |
Type de tension | CC |
Courant de commutation, max. | 100 mA |
Tension de commutation | high: ≥(UN-2,5 V) low: ≤ 2,5 V |
Organe de commutation | Transistor, PNP |
Principe de commutation | Commutable claire/foncée |
Fréquence de commutation | 1.000 Hz |
Temps de réaction | 0,5 ms |
Temporisation de démarrage/d'arrêt | Temporisation de démarrage/d'arrêt |
Temps d'initialisation | 500 ms |
Contact de passage | Contact de passage |
Nombre de connexions | 1 pièce(s) |
Fonction | Alimentation en tension Signal IN Signal OUT |
Type de connexion | Connecteur rond |
Taille du filetage | M8 |
Forme | Cubique |
Dimensions (l x H x L) | 10 mm x 31,5 mm x 72 mm |
Matériau du boîtier | Plastique |
Boîtier en plastique | ABS |
Poids net | 50 g |
Couleur du boîtier | Noir Rouge |
Type de fixation | Par pièce de fixation en option |
Type d'affichage | LED |
Nombre de LED | 1 pièce(s) |
Éléments de commande | Commutateur à coulisse Interrupteur à bascule |
Fonction de l'élément de commande | Commutation claire/foncée Réglage de la plage de commutation Réglage de la sensibilité |
Température ambiante, fonctionnement | -10 ... 55 °C |
Température ambiante, stockage | -20 ... 85 °C |
Indice de protection | IP 50 NEMA 1 |
Homologations | c UL US |
Normes de référence | CEI 60947-5-2 |
Numéro de tarif douanier | 85423390 |
ECLASS 5.1.4 | 27270905 |
ECLASS 8.0 | 27270905 |
ECLASS 9.0 | 27270905 |
ECLASS 10.0 | 27270905 |
ECLASS 11.0 | 27270905 |
ECLASS 12.0 | 27270905 |
ECLASS 13.0 | 27270905 |
ECLASS 14.0 | 27270905 |
ECLASS 15.0 | 27270905 |
ETIM 5.0 | EC002651 |
ETIM 6.0 | EC002651 |
ETIM 7.0 | EC002651 |
ETIM 8.0 | EC002651 |
ETIM 9.0 | EC002651 |
ETIM 10.0 | EC002651 |