LV462C/24

Amplificateur de fibre optique

Réf. produit : 50151463

Disponible immédiatement

Icon Icon
Série 462C
Adapté pour Fibres optiques en plastique
Fibres optiques en verre
Source lumineuse LED, Rouge
Longueur d'onde 623 nm
Forme du signal d'émission Pulsé
Protection E/S Protection contre l'inversion de polarité
Protection contre les courts-circuits
Raccordement de la fibre Fixation serrée
Tension d'alimentation UN 12 ... 24 V, CC
Ondulation résiduelle 0 ... 10 %, d'UN
Consommation 0 ... 50 mA
Nombre de sorties de commutation numériques 2 pièce(s)
Type Sortie de commutation numérique
Type de tension CC
Courant de commutation, max. 100 mA
Tension de commutation high: ≥(UN-2,5 V)
low: ≤ 2,5 V
Organe de commutation Transistor, NPN
Principe de commutation Commutable claire/foncée
Organe de commutation Transistor, PNP
Principe de commutation Commutable claire/foncée
Fréquence de commutation PO1 - PO2 250 Hz
Fréquence de commutation PO3 - PO5 1.500 Hz
Temps de réaction PO1 - PO2 2 ms
Temps de réaction PO3 - PO5 0,33 ms
Temporisation de démarrage/d'arrêt Temporisation de démarrage/d'arrêt
Temps d'initialisation 500 ms
Nombre de connexions 1 pièce(s)
Fonction Alimentation en tension
Signal OUT
Type de connexion Câble
Longueur de câble 2.000 mm
Couleur de câble Noir
Nombre de brins 4 brins
Forme Cubique
Dimensions (l x H x L) 10 mm x 33 mm x 79,4 mm
Matériau du boîtier Plastique
Boîtier en plastique ABS
Poids net 65 g
Couleur du boîtier Noir
Type de fixation Par pièce de fixation en option
Type d'affichage LED
Nombre de LED 1 pièce(s)
Éléments de commande Touches de commande
Fonction de l'élément de commande Réglage de la plage de commutation
Réglage de la sensibilité
Température ambiante, fonctionnement -10 ... 60 °C
Humidité relative de l'air (sans condensation) 35 ... 85 %
Indice de protection IP 50
Normes de référence CEI 60947-5-2
Numéro de tarif douanier 85423390
ECLASS 5.1.4 27270905
ECLASS 8.0 27270905
ECLASS 9.0 27270905
ECLASS 10.0 27270905
ECLASS 11.0 27270905
ECLASS 12.0 27270905
ECLASS 13.0 27270905
ECLASS 14.0 27270905
ECLASS 15.0 27270905
ETIM 5.0 EC002651
ETIM 6.0 EC002651
ETIM 7.0 EC002651
ETIM 8.0 EC002651
ETIM 9.0 EC002651
ETIM 10.0 EC002651
Modèle CAO 3D - zip
Déclaration de conformité CE - pdf
Déclaration de conformité UKCA - pdf