LV461.1/P2
Amplificateur de fibre optique
Série | 461 |
Adapté pour | Fibres optiques en plastique Fibres optiques en verre |
Source lumineuse | LED, Rouge |
Tension d'alimentation UN | 12 ... 24 V, CC |
Type | Sortie de commutation numérique |
Organe de commutation | Transistor, PNP |
Organe de commutation | Transistor, NPN |
Fréquence de commutation | 500 Hz |
Type de connexion | Câble |
Longueur de câble | 2.000 mm |
Nombre de brins | 4 brins |
Forme | Cubique |
Dimensions (l x H x L) | 10 mm x 31 mm x 62 mm |
Matériau du boîtier | Plastique |
Poids net | 69 g |
Type d'affichage | LED |
Éléments de commande | Potentiomètre multitour Touches de commande |
Numéro de tarif douanier | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270905 |
ECLASS 8.0 | 27270905 |
ECLASS 9.0 | 27270905 |
ECLASS 10.0 | 27270905 |
ECLASS 11.0 | 27270905 |
ECLASS 12.0 | 27270905 |
ECLASS 13.0 | 27270905 |
ECLASS 14.0 | 27270905 |
ECLASS 15.0 | 27270905 |
ETIM 5.0 | EC002651 |
ETIM 6.0 | EC002651 |
ETIM 7.0 | EC002651 |
ETIM 8.0 | EC002651 |
ETIM 9.0 | EC002651 |
ETIM 10.0 | EC002651 |