LSIS 472i M45-I1-H

Caméra intelligente

Réf. produit : 50128425

Icon Icon Icon
Article succédant

Bonjour, nous serons heureux de vous aider.

Vous trouverez des informations techniques sur le passage aux produits successeurs dans le fichier 'Application Note Substitutes'.
Ce fichier est disponible sous l'onglet Téléchargements / Documentation technique.

Liste de résultats : 1 produits trouvés
IPS 408i FIX-F4-102-I3-G-H
Caméra intelligente
Numéro d’article : 50142217
  • Application: Profondeur double
  • Série: IPS 400i
  • Interface: Ethernet
  • Modèle spécial: Chauffage
Numéro d’article : 50142217

Disponible immédiatement

Série LSIS 472i
Application Profondeur double
Profondeur simple
Modèle spécial Chauffage
Fonctions logicielles Positionnement précis dans les racks
Réglage du foyer
Zone de travail 250 ... 1.900 mm
Source lumineuse LED, Infrarouge
Résolution caméra, horizontale 752 px
Résolution caméra, verticale 480 px
Distance focale 16 mm
Tension d'alimentation UN 18 ... 30 V, CC
Consommation, max. 8 W
Nombre d'entrées/sorties sélectionnables 8 pièce(s)
Type de tension, sorties CC
Tension de commutation, sorties UN typ. / 0 V
Tension de commutation, entrées UN typ. / 0 V
Type Ethernet, RS 232
Fonction Processus
Nombre de connexions 3 pièce(s)
Type de connexion Connecteur rond
Taille du filetage M12
Nombre de pôles 4 pôles
Codage Codage D
Type de connexion Connecteur rond
Taille du filetage M12
Nombre de pôles 8 pôles
Codage Codage A
Type de connexion Connecteur rond
Taille du filetage M12
Nombre de pôles 8 pôles
Codage Codage A
Dimensions (l x H x L) 75 mm x 55 mm x 113 mm
Matériau du boîtier Métallique
Matériau de la fenêtre optique Verre
Poids net 500 g
Type d'affichage LED
Écran graphique monochrome 128x64 pixels
Éléments de commande Clavier à effleurement
Température ambiante, fonctionnement -35 ... 45 °C
Température ambiante, stockage -20 ... 70 °C
Humidité relative de l'air (sans condensation) 0 ... 90 %
Indice de protection IP 65
IP 67
Brevets américains US 8,288,706 B
Numéro de tarif douanier 90318020
ECLASS 5.1.4 27310101
ECLASS 8.0 27310101
ECLASS 9.0 27310201
ECLASS 10.0 27310101
ECLASS 11.0 27310101
ECLASS 12.0 27310101
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002550
ETIM 7.0 EC002550
ETIM 8.0 EC002550
Modèle CAO 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Notice jointe - pdf
Manuel d'utilisation - pdf
Manuel d'utilisation - Application Note - pdf
Fiche technique - pdf
Brochure produit - pdf
Déclaration de conformité CE - pdf