LSIS 412i M43-W1
Caméra intelligente
Bonjour, nous serons heureux de vous aider.
Nous sommes à votre entière disposition pour vous aider à trouver facilement et rapidement une alternative adaptée à vos besoins.
N'hésitez pas à nous contacter : Contact
Série | LSIS 412i |
Fonctions logicielles | Analyse BLOB (contrôle de globalité) Analyse BLOB (contrôle de présence) Contrôle des dimensions Détermination de position Réglage du foyer |
Zone de travail | 50 ... 10.000 mm |
Source lumineuse | LED, Blanc |
Résolution caméra, horizontale | 752 px |
Résolution caméra, verticale | 480 px |
Distance focale | 8 mm |
Cadence (images par seconde), max. | 50 exemplaire par sec |
Vitesse d'obturation électronique | 0,054 ... 20 ms |
Type de caméra | Monochrome |
Tension d'alimentation UN | 18 ... 30 V, CC |
Consommation, max. | 10 W |
Nombre d'entrées/sorties sélectionnables | 8 pièce(s) |
Type de tension, sorties | CC |
Tension de commutation, sorties | UN typ. / 0 V |
Type de tension, entrées | CC |
Tension de commutation, entrées | UN typ. / 0 V |
Type | Ethernet, RS 232 |
Fonction | Processus |
Fonction | Maintenance Processus |
Fonction | Interface de configuration Interface de maintenance Interface données |
Type de connexion | Connecteur rond |
Désignation sur l'appareil | SERVICE |
Taille du filetage | M12 |
Fonction | Alimentation en tension Signal IN Signal OUT |
Type de connexion | Connecteur rond |
Désignation sur l'appareil | PWR |
Taille du filetage | M12 |
Fonction | Interface données Signal IN Signal OUT |
Type de connexion | Connecteur rond |
Désignation sur l'appareil | BUS OUT |
Taille du filetage | M12 |
Dimensions (l x H x L) | 75 mm x 55 mm x 113 mm |
Matériau du boîtier | Métallique |
Matériau de la fenêtre optique | Verre |
Poids net | 500 g |
Type de configuration/paramétrage | Via un navigateur Web |
Température ambiante, fonctionnement | 0 ... 45 °C |
Température ambiante, stockage | -20 ... 70 °C |
Indice de protection | IP 65 IP 67 |
Homologations | c UL US |
Brevets américains | US 8,288,706 B |
Numéro de tarif douanier | 90021100 |
ECLASS 5.1.4 | 27310101 |
ECLASS 8.0 | 27310101 |
ECLASS 9.0 | 27310201 |
ECLASS 10.0 | 27310101 |
ECLASS 11.0 | 27310101 |
ECLASS 12.0 | 27310101 |
ETIM 5.0 | EC002550 |
ETIM 6.0 | EC002550 |
ETIM 7.0 | EC002550 |
ETIM 8.0 | EC002550 |