LSIS 123 M6M-R1

Lecteur stationnaire de codes 2D

Réf. produit : 50110306

Icon
Liste de résultats : 1 produits trouvés
LSIS 223 M5M-R1
Lecteur stationnaire de codes 2D
Numéro d’article : 50117534
  • Série: LSIS 22x
  • Interface: USB
  • Types de codes lisibles: 2/5 entrelacé
  • Taille de module, max.: 0,127 ... 1 mm
Numéro d’article : 50117534

Délais de livraison d'env. 5 jours ouvrables
Série LSIS 12x
Types de codes lisibles 2/5 entrelacé
Autres sur demande
Aztec
Codabar
Code 39
Code 93
Code 128
Code Data Matrix
Codes composites
EAN 8/13
EAN 128
EAN Addendum
GS1 Databar
GS1 Databar Expanded
GS1 Databar Limited
GS1 Databar Omnidirectional
GS1 Databar Truncated
Maxicode
Micro PDF
Micro QR
PDF417
QRcode
UPC
Distance de lecture 25 ... 310 mm
Résolution caméra, horizontale 1.280 px
Résolution caméra, verticale 960 px
Taille du module 0,1 ... 0,5 mm
Protection E/S Protection contre l'inversion de polarité
Protection contre les courts-circuits
Protection contre les surtensions
Tension d'alimentation UN 4,75 ... 5,5 V, CC
Consommation, max. 260 mA
Nombre d'entrées de commutation numériques 1 pièce(s)
Type de tension CC
Tension de commutation VIN
Nombre de sorties de commutation numériques 1 pièce(s)
Type de tension CC
Tension de commutation VIN
Organe de commutation Transistor, PNP
Principe de commutation Contact de travail (NO)
Type USB
Fonction Processus
Spécification USB 1.1
Mode Émulation de clavier
Émulation de port COM
Nombre de connexions 1 pièce(s)
Fonction Alimentation en tension
Interface de maintenance
Interface données
Type de connexion Connecteur rond
Taille du filetage M12
Type Prise mâle
Matériau Métallique
Nombre de pôles 8 pôles
Codage Codage A
Forme Cubique
Dimensions (l x H x L) 40 mm x 32 mm x 47 mm
Matériau du boîtier Métallique
Boîtier métallique Zinc
Matériau de la fenêtre optique Verre
Poids net 136 g
Couleur du boîtier Noir, RAL 9005
Rouge, RAL 3000
Type de fixation Rainures en queue d'aronde
Taraudage de fixation
Type d'affichage LED
Nombre de LED 2 pièce(s)
Éléments de commande Bouton d'apprentissage
Touche(s)
Fonction de l'élément de commande Déclenchement
Température ambiante, fonctionnement 0 ... 40 °C
Température ambiante, stockage -20 ... 70 °C
Humidité relative de l'air (sans condensation) 0 ... 95 %
Indice de protection IP 65
Classe de protection III
Homologations c UL US
Numéro de tarif douanier 84719000
ECLASS 8.0 27280103
ECLASS 9.0 27280103
ETIM 5.0 EC002999
ETIM 6.0 EC002999
Modèle CAO 3D - zip
Logiciel de configuration - V32036 - zip
Pilote USB - USB Serial - zip
Manuel d'utilisation - pdf
Fiche technique - pdf