LSIS 122 M6M-R1
Lecteur stationnaire de codes 2D
Série | LSIS 12x |
Types de codes lisibles | 2/5 entrelacé Autres sur demande Aztec Codabar Code 39 Code 93 Code 128 Code Data Matrix Codes composites EAN 8/13 EAN 128 EAN Addendum GS1 Databar GS1 Databar Expanded GS1 Databar Limited GS1 Databar Omnidirectional GS1 Databar Truncated Maxicode Micro PDF Micro QR PDF417 QRcode UPC |
Distance de lecture | 25 ... 310 mm |
Résolution caméra, horizontale | 1.280 px |
Résolution caméra, verticale | 960 px |
Taille du module | 0,1 ... 0,5 mm |
Protection E/S | Protection contre l'inversion de polarité Protection contre les courts-circuits Protection contre les surtensions |
Tension d'alimentation UN | 10 ... 30 V, CC |
Consommation, max. | 300 mA |
Nombre d'entrées de commutation numériques | 1 pièce(s) |
Type de tension | CC |
Tension de commutation | VIN |
Nombre de sorties de commutation numériques | 1 pièce(s) |
Type de tension | CC |
Tension de commutation | VIN |
Organe de commutation | Transistor, PNP |
Principe de commutation | Contact de travail (NO) |
Type | RS 232 |
Fonction | Processus |
Vitesse de transmission | 9.600 ... 115.200 Bd |
Format des données | Réglable |
Bit de départ | 1 |
Bit de données | 7,8 |
Bit d'arrêt | 1,2 |
Parité | Réglable |
Protocole de transmission | Réglable |
Codage des données | ASCII |
Nombre de connexions | 1 pièce(s) |
Fonction | Alimentation en tension Interface de configuration Interface données |
Type de connexion | Connecteur rond |
Taille du filetage | M12 |
Type | Prise mâle |
Matériau | Métallique |
Nombre de pôles | 8 pôles |
Codage | Codage A |
Forme | Cubique |
Dimensions (l x H x L) | 40 mm x 32 mm x 47 mm |
Matériau du boîtier | Métallique |
Boîtier métallique | Zinc |
Matériau de la fenêtre optique | Verre |
Poids net | 136 g |
Couleur du boîtier | Noir, RAL 9005 Rouge, RAL 3000 |
Type de fixation | Rainures en queue d'aronde Taraudage de fixation |
Type d'affichage | LED |
Nombre de LED | 2 pièce(s) |
Éléments de commande | Bouton d'apprentissage Touche(s) |
Fonction de l'élément de commande | Déclenchement |
Température ambiante, fonctionnement | 0 ... 40 °C |
Température ambiante, stockage | -20 ... 70 °C |
Humidité relative de l'air (sans condensation) | 0 ... 95 % |
Indice de protection | IP 65 |
Classe de protection | III |
Homologations | UL |
Numéro de tarif douanier | 84719000 |
ECLASS 8.0 | 27280103 |
ECLASS 9.0 | 27280103 |
ETIM 5.0 | EC002999 |
ETIM 6.0 | EC002999 |