LS25CI.XR1/XX-M12
Émetteur de barrage photoélectrique
Série | 25C |
Principe de fonctionnement | Principe unidirectionnel |
Type d'appareil | Émetteur |
Application | Détection de produits conditionnés en sachets |
Portée de fonctionnement | 0 ... 180 m |
Portée de fonctionnement | Portée garantie |
Portée limite | 0 ... 220 m |
Portée limite | Portée typique |
Source lumineuse | LED, Infrarouge |
Longueur d'onde | 860 nm |
Groupe de LED | Groupe exempt de risque (selon EN 62471) |
Protection E/S | Protection contre l'inversion de polarité Protection contre les courts-circuits |
Tension d'alimentation UN | 10 ... 30 V, CC, Y compris l'ondulation résiduelle |
Ondulation résiduelle | 0 ... 15 %, d'UN |
Consommation | 0 ... 20 mA |
Temps d'initialisation | 300 ms |
Fonction | Alimentation en tension |
Type de connexion | Connecteur rond |
Taille du filetage | M12 |
Type | Prise mâle |
Matériau | PUR |
Nombre de pôles | 4 pôles |
Codage | Codage A |
Dimensions (l x H x L) | 15 mm x 42,7 mm x 30 mm |
Matériau du boîtier | Plastique |
Boîtier en plastique | ABS |
Matériau de la fenêtre optique | Plastique |
Poids net | 22 g |
Couleur du boîtier | Rouge |
Type de fixation | Fixation traversante avec filetage M4 Par pièce de fixation en option |
Compatibilité des matériaux | ECOLAB |
Éléments de commande | Potentiomètre 270° |
Fonction de l'élément de commande | Réglage de la sensibilité |
Température ambiante, fonctionnement | -40 ... 60 °C |
Température ambiante, stockage | -40 ... 70 °C |
Indice de protection | IP 67 IP 69K |
Classe de protection | III |
Homologations | c UL US |
Normes de référence | CEI 60947-5-2 |
Numéro de tarif douanier | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270901 |
ECLASS 8.0 | 27270901 |
ECLASS 9.0 | 27270901 |
ECLASS 10.0 | 27270901 |
ECLASS 11.0 | 27270901 |
ECLASS 12.0 | 27270901 |
ECLASS 13.0 | 27270901 |
ECLASS 14.0 | 27270901 |
ECLASS 15.0 | 27270901 |
ETIM 5.0 | EC002716 |
ETIM 6.0 | EC002716 |
ETIM 7.0 | EC002716 |
ETIM 8.0 | EC002716 |
ETIM 9.0 | EC002716 |
ETIM 10.0 | EC002716 |