LS 78/2 SE

Émetteur de barrage photoélectrique

Réf. produit : 50000229

Article succédant

Bonjour, nous serons heureux de vous aider.

Il s'agit là d'un produit combiné : un émetteur et un récepteur de la même série sont nécessaires pour le fonctionnement.
Veillez à remplacer les deux appareils par les produits alternatifs correspondants.
Veuillez utiliser la désignation ou le numéro d'article du récepteur pour rechercher une combinaison émetteur/récepteur alternative.

Liste de résultats : 2 produits trouvés
LS49C-TB
Émetteur de barrage photoélectrique
Numéro d’article : 50134450
  • Série: 49C
  • Principe de fonctionnement: Principe unidirectionnel
  • Portée de fonctionnement, max.: 0,5 ... 120 m
  • Forme: Cubique
Numéro d’article : 50134450

Disponible immédiatement

LE49C/4P-TB
Récepteur de barrage photoélectrique
Numéro d’article : 50134454
  • Série: 49C
  • Principe de fonctionnement: Principe unidirectionnel
  • Portée de fonctionnement, max.: 0,5 ... 120 m
  • Forme: Cubique
Numéro d’article : 50134454

Disponible immédiatement

Série 78
Principe de fonctionnement Principe unidirectionnel
Type d'appareil Émetteur
Portée de fonctionnement 0 ... 120 m
Portée de fonctionnement Portée garantie
Portée limite 0 ... 180 m
Portée limite Portée typique
Source lumineuse LED, Infrarouge
Tension d'alimentation UN 12 ... 30 V, CC
Fréquence de commutation 100 Hz
Type de connexion Borne
Nombre de pôles 4 pôles
Dimensions (l x H x L) 38 mm x 127 mm x 99 mm
Matériau du boîtier Métallique
Boîtier métallique Aluminium moulé sous pression
Poids net 600 g
Type d'affichage LED
Température ambiante, fonctionnement -20 ... 60 °C
Indice de protection IP 65
Classe de protection I
Normes de référence CEI 60947-5-2
Numéro de tarif douanier 85365019
ECLASS 5.1.4 27270901
ECLASS 8.0 27270901
ECLASS 9.0 27270901
ECLASS 10.0 27270901
ECLASS 11.0 27270901
ETIM 5.0 EC002716
ETIM 6.0 EC002716
ETIM 7.0 EC002716
Fiche technique - pdf