LPS 36
Capteur de profil
Série | 36 |
Contenu | Logiciel de configuration LxSsoft |
Application | Mesure d'objets Mesure de contours |
Source lumineuse | Laser, Rouge |
Classe laser | 2M, CEI/EN 60825-1:2014 |
Plage de mesure, axe des abscisses | 150 ... 600 mm |
Plage de mesure, axe des cotes | 200 ... 800 mm |
Résolution, axe des abscisses | 1 ... 1,5 mm |
Résolution, axe des cotes | 1 ... 3 mm |
Reproductibilité, axe des cotes, rel. à la distance de mesure, remarque | Degré de réflexion 90 %, objet identique, conditions ambiantes identiques, objet de mesure ≤ 50x50 mm² |
Temps de mesure | 10 ms |
Linéarité, axe des cotes, rel. à la distance de mesure | ± 1,0% |
Comportement noir/blanc | 1 %, Degré de réflexion 6 … 90% |
Tension d'alimentation UN | 18 ... 30 V, CC |
Nombre d'entrées d'activation | 1 pièce(s) |
Nombre d'entrées de commutation numériques | 2 pièce(s) |
Nombre de sorties de commutation numériques | 2 pièce(s) |
Organe de commutation | Transistor, Symétrique |
Organe de commutation | Transistor, Symétrique |
Type | Ethernet |
Nombre de connexions | 2 pièce(s) |
Fonction | Alimentation en tension Signal IN Signal OUT |
Type de connexion | Connecteur rond |
Taille du filetage | M12 |
Type | Prise mâle |
Matériau | Métallique |
Nombre de pôles | 8 pôles |
Codage | Codage A |
Fonction | Interface de configuration Interface données |
Type de connexion | Connecteur rond |
Taille du filetage | M12 |
Type | Prise femelle |
Matériau | Métallique |
Nombre de pôles | 4 pôles |
Codage | Codage D |
Dimensions (l x H x L) | 56 mm x 160 mm x 74 mm |
Matériau du boîtier | Métallique Plastique |
Boîtier métallique | Aluminium |
Matériau de la fenêtre optique | Verre |
Poids net | 620 g |
Température ambiante, fonctionnement | -30 ... 50 °C |
Température ambiante, stockage | -30 ... 70 °C |
Indice de protection | IP 67 |
Classe de protection | III, VDE |
Homologations | c UL US |
Normes de référence | CEI 60947-5-2 |
Numéro de tarif douanier | 90318020 |
ECLASS 5.1.4 | 27280190 |
ECLASS 8.0 | 27280190 |
ECLASS 9.0 | 27280190 |
ECLASS 10.0 | 27280190 |
ECLASS 11.0 | 27280190 |
ECLASS 12.0 | 27280190 |
ECLASS 13.0 | 27280190 |
ECLASS 14.0 | 27280190 |
ECLASS 15.0 | 27280190 |
ETIM 5.0 | EC001825 |
ETIM 6.0 | EC001825 |
ETIM 7.0 | EC001825 |
ETIM 8.0 | EC001825 |
ETIM 9.0 | EC001825 |
ETIM 10.0 | EC001825 |