Lens S-M12-25F4
Objectif
Adapté pour | IVS 1000i & DCR 1000i |
Zone de travail | 500 ... 2.000 mm |
Distance focale | 25 mm |
Monture d'objectif | Monture S |
Ouverture (f/) | 4 |
Type de diaphragme | Fixe |
Longueur d'onde | 400 ... 950 nm |
Résolution | 3 mégapixels |
Taille du capteur | 1 / 2'' |
Plan principal, côté objet | 19,66 mm |
Plan principal, côté image | 24,88 mm |
Angle d’ouverture, côté objet | 9,3 ° |
Angle d’ouverture, côté image | 9,78 ° |
Forme | Cylindrique |
Taille du filetage | M12 x 0,5 mm |
Poids net | 9 g |
Couleur du boîtier | Noir |
Température ambiante, fonctionnement | -20 ... 60 °C |
Numéro de tarif douanier | 90021900 |
ECLASS 5.1.4 | 27310203 |
ECLASS 8.0 | 27310203 |
ECLASS 9.0 | 27310203 |
ECLASS 10.0 | 27273603 |
ECLASS 11.0 | 27273603 |
ECLASS 12.0 | 27273603 |
ECLASS 13.0 | 27273603 |
ECLASS 14.0 | 27273603 |
ECLASS 15.0 | 27273603 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 10.0 | EC003015 |