LE3C.B/6G-M8
Récepteur de barrage photoélectrique
Série | 3C |
Principe de fonctionnement | Principe unidirectionnel |
Type d'appareil | Récepteur |
Portée de fonctionnement | 0,05 ... 8,5 m |
Portée de fonctionnement | Portée garantie |
Portée limite | 0,05 ... 10 m |
Portée limite | Portée typique |
Protection E/S | Protection contre l'inversion de polarité Protection contre les courts-circuits |
Tension d'alimentation UN | 10 ... 30 V, CC, Y compris l'ondulation résiduelle |
Ondulation résiduelle | 0 ... 15 %, d'UN |
Consommation | 0 ... 20 mA |
Nombre de sorties de commutation numériques | 2 pièce(s) |
Organe de commutation | Transistor, Symétrique |
Principe de commutation | À commutation claire (PNP)/foncée (NPN) |
Organe de commutation | Transistor, Symétrique |
Principe de commutation | À commutation foncée (PNP)/claire (NPN) |
Fréquence de commutation | 1.000 Hz |
Temps de réaction | 0,5 ms |
Temps d'initialisation | 300 ms |
Fonction | Alimentation en tension Signal OUT |
Type de connexion | Connecteur rond |
Taille du filetage | M8 |
Type | Prise mâle |
Matériau | Métallique |
Nombre de pôles | 4 pôles |
Dimensions (l x H x L) | 11,4 mm x 34,2 mm x 18,3 mm |
Matériau du boîtier | Plastique |
Boîtier en plastique | PC-ABS |
Matériau de la fenêtre optique | Plastique / PMMA |
Poids net | 10 g |
Couleur du boîtier | Rouge |
Type de fixation | Deux douilles filetées M3 Par pièce de fixation en option |
Compatibilité des matériaux | ECOLAB |
Type d'affichage | LED |
Température ambiante, fonctionnement | -40 ... 60 °C |
Température ambiante, stockage | -40 ... 70 °C |
Indice de protection | IP 67 IP 69K |
Classe de protection | III |
Homologations | c UL US |
Normes de référence | CEI 60947-5-2 |
Numéro de tarif douanier | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270901 |
ECLASS 8.0 | 27270901 |
ECLASS 9.0 | 27270901 |
ECLASS 10.0 | 27270901 |
ECLASS 11.0 | 27270901 |
ECLASS 12.0 | 27270901 |
ECLASS 13.0 | 27270901 |
ECLASS 14.0 | 27270901 |
ECLASS 15.0 | 27270901 |
ETIM 5.0 | EC002716 |
ETIM 6.0 | EC002716 |
ETIM 7.0 | EC002716 |
ETIM 8.0 | EC002716 |
ETIM 9.0 | EC002716 |
ETIM 10.0 | EC002716 |